Power Xpert CXH: Menor tempo de parada
1:24
Durante o projeto do CCM Power Xpert CXH, nossos engenheiros identificaram possíveis pontos de falha de centros de controle de motor tradicionais e buscaram projetar uma plataforma com recursos destinados a aumentar o tempo de operação.
Durante o projeto do CCM Power Xpert CXH, nossos engenheiros identificaram possíveis pontos de falha de centros de controle de motor tradicionais e buscaram projetar uma plataforma com recursos destinados a aumentar o tempo de operação.
Português Similar Videos
-
TUTORIAL e-ATS EATON
3:14
Neste curto tutorial, vocês terão a otimização de custos com infraestrutura e maximização da confiabilidade de sua operação. São esse pontos positivos que promove a chave de transferência automática monofásica da EATON - eATS.
-
TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9PX
12:46
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
-
TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9E
10:43
Neste curto tutorial, vamos apresentar o método de instalação do NO Break Eaton 9E. A linha 9E é projetada nas potências de 6, 10 e 20kVA, na tensão de 220V. O equipamento é monofásico, com topologia online dupla conversão.