Power Xpert CXH: Menor tempo de parada
1:24
Durante o projeto do CCM Power Xpert CXH, nossos engenheiros identificaram possíveis pontos de falha de centros de controle de motor tradicionais e buscaram projetar uma plataforma com recursos destinados a aumentar o tempo de operação.
Durante o projeto do CCM Power Xpert CXH, nossos engenheiros identificaram possíveis pontos de falha de centros de controle de motor tradicionais e buscaram projetar uma plataforma com recursos destinados a aumentar o tempo de operação.
Português Similar Videos
-
TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9PX
12:46
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
-
TUTORIAL DO NO BREAK 9SX
3:37
O No-Break 9SX da EATON é inovador e oferece o melhor custo benefício do mercado. É projetado para operar com 20kVA, fator de potencia unitário, eficiència de 96% e dimensional de 3U
-
Sistema No-break Catcher
1:50
O sistema No Break Carther é conhecido como um sistema redundante isolado. Economico e com funções de bypass para múltiplus no breaks primários a jusante.