TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO NO BREAK 9PX
12:46
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
A linha Eaton 9PX é subdividida em 2 grupos. O primeiro grupo de 1, 2, 3 kVA, nas tensões de 120 e 220V. Segundo grupo, de 6 e 11 kVA, na tensão de 220V, ambas em topologia online dupla conversão.
UPS backup power and monitoring Similar Videos
-
Eaton 93PM 480V Service Life Extension Program (SLEP)
1:55
Eaton's Service Life Extension Program enables customers with aging units to reset the clock and avoid the risks of electronics wear-out failures. Watch this short video to see how Eaton engineers perform a 93PM 480V UPS SLEP.
-
Eaton Rack PDU G4
1:28
Eaton's Rack PDU G4. This video presents the innovative features and cutting-edge technology of the Rack PDU G4, designed to revolutionize power distribution in data centers and IT environments.
-
Eaton 93PM 208V Service Life Extension Program (SLEP)
1:38
Eaton's Service Life Extension Program enables customers with aging units to reset the clock and avoid the risks of electronics wear-out failures. Watch this short video to see how Eaton engineers perform a 93PM 208V UPS SLEP.