BeamTech: iluminación de emergencia de 360° (versión larga)
3:24
Proyectores con focos direccionables 360º: una tecnología innovadora e-focus que permite, pulsando un simple botón, una selección de la iluminación para cada aplicación.
Proyectores con focos direccionables 360º: una tecnología innovadora e-focus que permite, pulsando un simple botón, una selección de la iluminación para cada aplicación.
Related videos for "beamtech"
-
Eatons nye patenterte nødlysløsninger
21:12
Eatons nødlys er markedsledende når det gjelder kvalitet på finish, effektivitet og innovasjon. Se Eatons webinar om nyeste patenterte nødlysløsninger med nødlysene FlexiTech, RoundTech og BeamTech.
-
Centralka sterująca Eaton CGLine+ - instalacja oraz uruchomienie
8:05
Jak powinna przebiegać instalacja i podłączenie do kontrolera sieciowego CGLine+?
-
BeamTech: iluminação de emergência a 360° (versão curta)
2:31
Projetores com segurança a 360 °: com a inovadora tecnologia e-focus, apenas com um clique e você terá uma lente adequada para cada aplicação.