Centralka sterująca Eaton CGLine+ - instalacja oraz uruchomienie
8:05
Jak powinna przebiegać instalacja i podłączenie do kontrolera sieciowego CGLine+? W filmie dowiecie się m.in.: Jaka powinna być topologia podłączenia magistrali? Ile opraw można podłączyć do jednej magistrali? A ile można podłączyć opraw do jednej centralki? Jakie napięcie powinno być na magistrali? Czy trzeba adresować oprawy awaryjne? Wszystko to w oparciu o system CGLine+ i na przykładzie opraw Eaton - NexiTech, BeamTech, CrystalWay.
Jak powinna przebiegać instalacja i podłączenie do kontrolera sieciowego CGLine+? W filmie dowiecie się m.in.: Jaka powinna być topologia podłączenia magistrali? Ile opraw można podłączyć do jednej magistrali? A ile można podłączyć opraw do jednej centralki? Jakie napięcie powinno być na magistrali? Czy trzeba adresować oprawy awaryjne? Wszystko to w oparciu o system CGLine+ i na przykładzie opraw Eaton - NexiTech, BeamTech, CrystalWay.
Related videos for "beamtech"
-
BeamTech: iluminação de emergência a 360° (versão curta)
2:31
Projetores com segurança a 360 °: com a inovadora tecnologia e-focus, apenas com um clique e você terá uma lente adequada para cada aplicação.
-
BeamTech: iluminación de emergencia de 360° (versión corta)
2:31
Proyectores con focos direccionables 360º: una tecnología innovadora e-focus que permite, pulsando un simple botón, una selección de la iluminación para cada aplicación.
-
BeamTech: illuminazione di emergenza a 360° (long version)
3:24
Apparecchi di illuminazione di emergenza BeamTech, sicurezza a 360°: con l’innovativa tecnologia e-focus, basta un solo click e avrai un’ottica idonea per ogni applicazione.