Kompleksowe rozwiązania Eaton w oczyszczalni ścieków w Przywidzu
4:54
Zobacz film, który przedstawia kompleksowe rozwiązania z wykorzystaniem aparatury Eaton w gminnej oczyszczalni ścieków w Przywidzu. Poznaj korzyści zamontowania przemienników częstotliwości DG1 oraz dowiedz się, dlaczego idealnie sprawdzają się na obiektach z agresywną atmosferą np. takich jak oczyszczalnie ścieków. Sprawdź, czy zastosowanie sofstarterów DS7 ma wpływ na poprawę pracy instalacji hydraulicznej.
Zobacz film, który przedstawia kompleksowe rozwiązania z wykorzystaniem aparatury Eaton w gminnej oczyszczalni ścieków w Przywidzu. Poznaj korzyści zamontowania przemienników częstotliwości DG1 oraz dowiedz się, dlaczego idealnie sprawdzają się na obiektach z agresywną atmosferą np. takich jak oczyszczalnie ścieków. Sprawdź, czy zastosowanie sofstarterów DS7 ma wpływ na poprawę pracy instalacji hydraulicznej.
Related videos for "DS7"
-
Softstarter DS7 with SmartWire-DT
2:30
SmartWire-DT reduces the wiring effort and expense on many switchgear systems by as much as 85% - a cost-effective and simple wiring solution. Now: Softstarter DS7 with SmartWire-DT.
-
Softstarter DS7 mit SmartWire-DT
2:30
SmartWire-DT reduziert den Verdrahtungsaufwand bei vielen Schaltanlagen um bis zu 85 % und ist somit eine kosteneffektive und einfache Verdrahtungslösung. Jetzt auch Softstarter DS7 mit SmartWire-DT Anbindung.
-
Soft Starter DS7 up to 32 A
2:35
The soft starter DS7 is ideal for pumps, fans and small conveyor applications. It is a fully integral element in the xStart system. The DS7 replaces the mechanical contactor and extends the "motor soft start" function.