5 formas de mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de su hogar
13:25
Mike Holmes Jr, de Holmes on Homes, y el Centro de Experiencia de Eaton se unen para brindarle sugerencias para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de su hogar o del hogar de su cliente si es un contratista. Comprenda lo que puede controlar fuera de su hogar en el sistema de servicios públicos, instale protección contra sobretensiones, fuentes de alimentación ininterrumpidas o UPS, generador de respaldo, mejore la protección del circuito con disyuntores inteligentes y actualice los equipos viejos o dañados.
Mike Holmes Jr, de Holmes on Homes, y el Centro de Experiencia de Eaton se unen para brindarle sugerencias para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de su hogar o del hogar de su cliente si es un contratista. Comprenda lo que puede controlar fuera de su hogar en el sistema de servicios públicos, instale protección contra sobretensiones, fuentes de alimentación ininterrumpidas o UPS, generador de respaldo, mejore la protección del circuito con disyuntores inteligentes y actualice los equipos viejos o dañados.
Circuit protection Similar Videos
-
Eaton's Bussmann series Determining SCCR - UL 508A SB - Part 1 webcast (Bussmann University)
50:04
Covers the UL 508A requirements and procedures outlined in Supplement SB to determine the short-circuit current rating of an industrial control panel.
-
Eaton's Bussmann series Selective Coordination webcast (Bussmann University)
57:42
Covers the basic code requirements for selective coordination and the latest NEC edition, including definitions and key requirements.
-
NEC 2023 GFCI requirements: making your next installation safer | Eaton PSEC
13:56
Learn about the life saving importance of GFCIs and updates to GFCI protection in the 2023 NEC, expanded coverage in the code, special purpose GFCIs and when to use them, GFCI receptacles compared to outlets, and hazards related to appliances.