伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器
1:13
伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器为敏感集成电路和高速接口提供快速且可靠的保护。伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器产品组合包括用于保护单个电路的分立器件以及可保护多达四个电路的阵列,所有选项均以最小体积装在紧凑的表面安装封装中。这些装置针对 ESD 抑制进行了优化,可处理高达 240 A 的峰值电流和高达 30 kV 的电压,并提供单向和双向选项。伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器可提供 3.3 V 至 70 V 的反向截止电压,并具有低钳位电压的特点,最大限度降低 ESD 事件期间的电压升高。并可提供超低电容选项,非常适合 10 Gbps 以太网、Type-C USB、USB 3 和其他高速接口。
伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器为敏感集成电路和高速接口提供快速且可靠的保护。伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器产品组合包括用于保护单个电路的分立器件以及可保护多达四个电路的阵列,所有选项均以最小体积装在紧凑的表面安装封装中。这些装置针对 ESD 抑制进行了优化,可处理高达 240 A 的峰值电流和高达 30 kV 的电压,并提供单向和双向选项。伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器可提供 3.3 V 至 70 V 的反向截止电压,并具有低钳位电压的特点,最大限度降低 ESD 事件期间的电压升高。并可提供超低电容选项,非常适合 10 Gbps 以太网、Type-C USB、USB 3 和其他高速接口。
Electronic components Similar Videos
-
Automotive Power over coax (PoC) Inductors
1:04
Eaton PCA family of inductors provide high current performance and a wide range of broadband filtering options for power over coax automotive applications.
-
What are film capacitors?
1:57
Metallized polypropylene film capacitors use a polypropylene dielectric with a thin layer of metal deposited on it. This film is then wound around a core, leads are attached, and the capacitor is enclosed in a plastic case.
-
Supercharge Your Knowledge: Exploring Supercapacitors - Overview and Selection Insights_ITD 2023
31:48
Develop a profound understanding of supercapacitor technology and its selection criteria. We will provide a comprehensive overview of supercapacitors, explaining their fundamental principles, structure, and operation.