Eaton's oplossingen in Greenhouse Datacenter
2:43
Greenhouse Datacenter laat in een videotour zien wat zij te bieden hebben voor een bedrijfskritische hosting omgeving. Ook de producten van Eaton komen voorbij. Zo zijn o.a. de Power Xpert® CX en de 9390 UPS te zien. De Power Xpert CX® is een in de fabriek geassembleerd, uittrekbare laagspanningsverdeelsysteem tot 5000 A. Het systeem biedt functies voor motorbediening en de distributie van elektrische energie. Power Xpert CX® is een compacte, flexibele en betrouwbare laagspanningsoplossing voor toepassingen waarbij de aanvoer van energie kritisch is voor het bedrijfsproces. De Eaton 9390 UPS combineert technische innovatie met een uitgebreide reeks functies voor onovertroffen vermogensbeveiliging met hoge energiedichtheid voor o.a. datacenters. Optimale efficiëntie zorgt voor lagere elektriciteitskosten en door de topologie met dubbele conversie is de betrouwbaarheid gewaarborgd. Kijk voor meer informatie over deze producten op: www.eaton.nl/electrical
Greenhouse Datacenter laat in een videotour zien wat zij te bieden hebben voor een bedrijfskritische hosting omgeving. Ook de producten van Eaton komen voorbij. Zo zijn o.a. de Power Xpert® CX en de 9390 UPS te zien. De Power Xpert CX® is een in de fabriek geassembleerd, uittrekbare laagspanningsverdeelsysteem tot 5000 A. Het systeem biedt functies voor motorbediening en de distributie van elektrische energie. Power Xpert CX® is een compacte, flexibele en betrouwbare laagspanningsoplossing voor toepassingen waarbij de aanvoer van energie kritisch is voor het bedrijfsproces. De Eaton 9390 UPS combineert technische innovatie met een uitgebreide reeks functies voor onovertroffen vermogensbeveiliging met hoge energiedichtheid voor o.a. datacenters. Optimale efficiëntie zorgt voor lagere elektriciteitskosten en door de topologie met dubbele conversie is de betrouwbaarheid gewaarborgd. Kijk voor meer informatie over deze producten op: www.eaton.nl/electrical
Related videos for "power xpert"
-
Power Xpert 9395P UPS Overview JP Caption
2:37
Power Xpert 9395P UPS Overview Japanese Caption
-
Locating motor ground faults with intelligent motor control on high-resistance grounded (HRG) systems
7:53
Application engineer Yzhi Alexander demonstrates the pulse detection feature in Eaton's Power Xpert C445 intelligent motor management relay. Within a high resistance grounding (HRG) system, the Power Xpert C445 can monitor and detect ground faults.
-
PowerXL DM1 Frequenzumrichter - Aufbau einer ModbusTCP Verbindung mit Software Power Xpert inControl
6:39
Innerhalb dieses Tutorials lernen Sie, wie Sie eine Modbus TCP Verbindung für den Frequenzumrichter DM1 über die Software Power Xpert inControl aufbauen.