Softstarter DS7 bis 200 A
2:13
Der Softstarter DS7 ist ideal für die Anwendungen an Pumpen, Lüftern und kleineren Förderbändern. Er ist ein voll integrierter Baustein in dem xStart-System.
Der Softstarter DS7 ist ideal für die Anwendungen an Pumpen, Lüftern und kleineren Förderbändern. Er ist ein voll integrierter Baustein in dem xStart-System.
Related videos for "DS7"
-
Soft starter DS7 up to 200 A
2:13
The Soft starter DS7 is ideal for pumps, fans and small conveyor applications. It is a fully integral element in the xStart system. The DS7 replaces the mechanical contactor and extends the "motor soft start" function.
-
Electro Install 2021 Огляд перетворювачі частоти та пристроїв планого пуску
7:49
Під час електротехнічної виставки Electro Install 2021 наш експер з електроприводу Ярослав Степаненко розповів про перетворювачі частоти та пристрої плавного пуску, які Eaton Україна продає в Україні.
-
Softstarter DS7 with SmartWire-DT
2:30
SmartWire-DT reduces the wiring effort and expense on many switchgear systems by as much as 85% - a cost-effective and simple wiring solution. Now: Softstarter DS7 with SmartWire-DT.