Softstarter DS7 mit SmartWire-DT
2:30
SmartWire-DT reduziert den Verdrahtungsaufwand bei vielen Schaltanlagen um bis zu 85 % und ist somit eine kosteneffektive und einfache Verdrahtungslösung. Jetzt auch Softstarter DS7 mit SmartWire-DT Anbindung.
SmartWire-DT reduziert den Verdrahtungsaufwand bei vielen Schaltanlagen um bis zu 85 % und ist somit eine kosteneffektive und einfache Verdrahtungslösung. Jetzt auch Softstarter DS7 mit SmartWire-DT Anbindung.
Related videos for "DS7"
-
Jak działa i jak podłączyć soft starter DS7-342SX007N0-N do silnika 3 fazowego?
33:07
Podłączenie soft startera DS7 do silnika 3 fazowego.
-
Автоматизируйте по-новому: свежий взгляд на DS7, DE1, DILMT
50:15
Данный вебинар посвящен обзору популярных компонентов: DS7, DE1, DILMT. В зависимости от назначения и сферы применения они могут иметь сниженное энергопотребление, экономить место, уменьшить сроки внедрения или другие преимущества.
-
Soft Starter DS7 up to 32 A
2:35
The soft starter DS7 is ideal for pumps, fans and small conveyor applications. It is a fully integral element in the xStart system. The DS7 replaces the mechanical contactor and extends the "motor soft start" function.