Short Circuit Current Rating (IT)
4:31
Un parametro particolarmente importante per un quadro elettrico in Nord America è la corrente nominale di corto circuito (acr. ingl. SCCR), che in base alle norme contenute nel NEC 2017 deve essere indicata sulla targhetta delle caratteristiche nomin
Un parametro particolarmente importante per un quadro elettrico in Nord America è la corrente nominale di corto circuito (acr. ingl. SCCR), che in base alle norme contenute nel NEC 2017 deve essere indicata sulla targhetta delle caratteristiche nomin
Related videos for "short-circuit"
-
S1. E3. Ask the Experts - PowerXL DM1 Launch event
31:09
PowerXL DM1 LIVE Launch Event presented with Microsoft HoloLens. Enjoy the immersive experience and Ask the Experts all the questions that you may have about Eaton's newest innovation.
-
Short Circuit Current Rating
3:49
Equipaggiamento elettrico di macchinari industriali destinati al Nord America
-
Overall Panel Short Circuit Rating according UL508A, Supplement SB
10:02
In this video Dirk Meyer describes the determination of the panel overall short circuit current ratings (SCCR) according to UL 508A Supplement SB