Webinar om xDigital F-type
20:53
Eatons type F jordfeilautomat tilfredstiller NEK 400 punkt 531.2.3.3 sitt krav for riktig valg av jordfeilbeskyttelse for energieffektive apparater. F-type jordfeilautomat er spesielt utviklet for en fase frekvensdrifter som vi finner i en rekke energieffektive husholdsningsapparater. Jordfeilautomatens utløsergrense for jordfeil vil ikke bli påvirket av frekvensstøy fra denne type apparater. Se vårt webinar om xDigital for å lære mer.
Eatons type F jordfeilautomat tilfredstiller NEK 400 punkt 531.2.3.3 sitt krav for riktig valg av jordfeilbeskyttelse for energieffektive apparater. F-type jordfeilautomat er spesielt utviklet for en fase frekvensdrifter som vi finner i en rekke energieffektive husholdsningsapparater. Jordfeilautomatens utløsergrense for jordfeil vil ikke bli påvirket av frekvensstøy fra denne type apparater. Se vårt webinar om xDigital for å lære mer.
Related videos for "3"
-
SB-2-Basics of Seismic Bracing
9:42
Seismic Bracing eLearning Modules
-
伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器
1:13
伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器为敏感集成电路和高速接口提供快速且可靠的保护。它们采用极低的钳位电压,以纳秒为工作单位,可提供 3.3 V 至 70 V 的反向截止电压,电容低至 0.07 pF,非常适合 10 Gbps 以太网、Type-C USB、USB 3 和其他高速接口的保护。
-
3-Port 3.0 Hub-Keyboard/Mouse Sharing & File Transfer U360-003-KM
1:25
Work seamlessly across two computers, laptops, or tablets using one set of keyboard/mouse controls with Tripp Lite’s 3-Port USB 3.0 Hub with Keyboard/Mouse Sharing and File Transfer.