Eaton Go Wireless xComfort Bridge Dim & App csomag
2:13
xComfort RF - Lakossági megoldások A videó bemutatja az Eaton xComfort Bridge Dim & App (világításvezérlő) készletet. A készlet tartalma: - 1db xComfort Bridge világításvezérlő - 3db vezeték nélküli kapcsoló (fehér, 55mm) - 3db intelligens fényerőszabályozó aktor (0-100 W, R/L/C/LED) - 1db Központi BE/KI-kapcsoló (előreprogramozott) Nincs otthonában intelligens világításvezérlés? Szeretné egyszerű módon vezérelni lámpáit, akár egy okostelefonról? Az Eaton xComfort Bridge Dim & App készlet egy könnyen telepíthető és könnyen használható vezeték nélküli megoldás. Nincs szükség további vezetékezésre, falvésésre, fúrásra, szerelvénydobozok kialakítására. Nincs kosz, nincs felfordulás! A vezeték nélküli kapcsolók rugalmasan telepíthetők, bármilyen sík felületre felragaszthatók. Az bennük lévő elemek élettartama legalább 10 év. Az univerzális fényerőszabályozóval szinte bármilyen lámpát vezérelhet. Az előszerelt csatlakozóvezetékek segítségével könnyedén beépítheti ezeket már meglévő szerelvénydobozokba, lámparózsába vagy álmennyezet mögé. A meglévő Wi-Fi routere mellé könnyedén telepítheti az xComfort Bridge készüléket. Töltse le az xComfort Bridge alkalmazást (ingyenesen) iOS vagy Android eszközére. Nincs szükség programozási ismeretekre, az alkalmazás egyszerűen telepíthető és könnyen használható vezeték nélküli megoldás egy okosotthon elkezdéséhez. Eaton, xComfort RF épületautomatizálási rendszer, xComfort Bridge világításvezérlés www.xcomfort.com www.Eaton.com/HU
xComfort RF - Lakossági megoldások A videó bemutatja az Eaton xComfort Bridge Dim & App (világításvezérlő) készletet. A készlet tartalma: - 1db xComfort Bridge világításvezérlő - 3db vezeték nélküli kapcsoló (fehér, 55mm) - 3db intelligens fényerőszabályozó aktor (0-100 W, R/L/C/LED) - 1db Központi BE/KI-kapcsoló (előreprogramozott) Nincs otthonában intelligens világításvezérlés? Szeretné egyszerű módon vezérelni lámpáit, akár egy okostelefonról? Az Eaton xComfort Bridge Dim & App készlet egy könnyen telepíthető és könnyen használható vezeték nélküli megoldás. Nincs szükség további vezetékezésre, falvésésre, fúrásra, szerelvénydobozok kialakítására. Nincs kosz, nincs felfordulás! A vezeték nélküli kapcsolók rugalmasan telepíthetők, bármilyen sík felületre felragaszthatók. Az bennük lévő elemek élettartama legalább 10 év. Az univerzális fényerőszabályozóval szinte bármilyen lámpát vezérelhet. Az előszerelt csatlakozóvezetékek segítségével könnyedén beépítheti ezeket már meglévő szerelvénydobozokba, lámparózsába vagy álmennyezet mögé. A meglévő Wi-Fi routere mellé könnyedén telepítheti az xComfort Bridge készüléket. Töltse le az xComfort Bridge alkalmazást (ingyenesen) iOS vagy Android eszközére. Nincs szükség programozási ismeretekre, az alkalmazás egyszerűen telepíthető és könnyen használható vezeték nélküli megoldás egy okosotthon elkezdéséhez. Eaton, xComfort RF épületautomatizálási rendszer, xComfort Bridge világításvezérlés www.xcomfort.com www.Eaton.com/HU
Related videos for "xcomfort bridge"
-
De xComfort Bridge inlezen in de xComfort Bridge APP
2:18
In hoofdstuk 3 van de xComfort Bridge Online training wordt uitgelegd hoe de xComfort Bridge wordt ingelezen in de xComfort Bridge APP.
-
Hvordan endre innstillinger for en touchtermostat via xComfort Bridge-appen
0:31
Lær mer om Eatons smarthussystem #xComfort - se denne korte videoen for å lære deg hvordan endre innstillinger for en bryter via xComfort #Bridge-appen. Vi tar deg gjennom hvert steg slik at du enkelt kan gjøre det selv.
-
Hvordan aktivere fjerntilkobling for din xComfort Bridge
0:26
Lær mer om Eatons smarthussystem #xComfort - se denne korte videoen for å lære hvordan aktivere fjerntilkobling for din xComfort #Bridge. Vi tar deg gjennom hvert steg slik at du enkelt kan gjøre det selv.