WIN-WIN mit Push-in-Technik: schneller und wirtschaftlicher zugleich! Der Trick mit dem „Klick“.
1:03
Begeisterung bei Technikern und Kostenrechnern! Denn durch das werkzeuglose Verdrahten dank Push-in-Technik ist das weltweit hundertmillionenfach bewährte xStart Motorstarter Sortiment der Moeller series von Eaton jetzt effizienter denn je. Das einfache, werkzeuglose Verdrahten spart jede Menge Zeit, sorgt für eine sichere Verbindung und bringt eine wartungsfreie Klemmstelle. Heißt: maximale Effizienz in Installation und Service. xStart mit Push-in-Technik ist die Lösung, die die Arbeit vereinfacht. Weltweit einsetzbar und kompatibel, mit maximaler Zuverlässigkeit. Durch die Push-in-Technik wird das Verdrahten von Schaltschränken mit einem Klick so einfach und sicher wie noch nie. Noch besser: Dank Baukastensystem und umfangreichem Zubehör gibt es für jeden Fall die passende Lösung. Und dank platzsparender, kompakter Geräteabmessung ist der Einbau in bestehende Schaltschrankkonzepte möglich. Sogar die Kombination aus Push-in und Schraube ist für den Einsatz mit einem Drehstromschienenblock verfügbar. Also: Mit xStart wird die Arbeit spürbar einfacher – und das bei noch höherer Zuverlässigkeit!
Begeisterung bei Technikern und Kostenrechnern! Denn durch das werkzeuglose Verdrahten dank Push-in-Technik ist das weltweit hundertmillionenfach bewährte xStart Motorstarter Sortiment der Moeller series von Eaton jetzt effizienter denn je. Das einfache, werkzeuglose Verdrahten spart jede Menge Zeit, sorgt für eine sichere Verbindung und bringt eine wartungsfreie Klemmstelle. Heißt: maximale Effizienz in Installation und Service. xStart mit Push-in-Technik ist die Lösung, die die Arbeit vereinfacht. Weltweit einsetzbar und kompatibel, mit maximaler Zuverlässigkeit. Durch die Push-in-Technik wird das Verdrahten von Schaltschränken mit einem Klick so einfach und sicher wie noch nie. Noch besser: Dank Baukastensystem und umfangreichem Zubehör gibt es für jeden Fall die passende Lösung. Und dank platzsparender, kompakter Geräteabmessung ist der Einbau in bestehende Schaltschrankkonzepte möglich. Sogar die Kombination aus Push-in und Schraube ist für den Einsatz mit einem Drehstromschienenblock verfügbar. Also: Mit xStart wird die Arbeit spürbar einfacher – und das bei noch höherer Zuverlässigkeit!
Related videos for "mits"
-
Webinar: 93PM G2
1:00:29
Einführung in die USV 93PM der 2. Generation für Rechenzentren
-
RCD type B
2:59
allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter - Typ B
-
PowerXL Frequenzumrichter DC1 und DA1
2:20
Eaton unterstützt Sie mit der passenden Antriebstechnik! Mit dem Einsatz der PowerXL Frequenzumrichter DC1 und DA1 profitieren Sie von einem energieeffizienten Einsatz in verschiedenen Applikationen. www.eaton.de/dc1 www.eaton.de/da1