WIN-WIN mit Push-in-Technik: schneller und wirtschaftlicher zugleich! Der Trick mit dem „Klick“.
1:03
Begeisterung bei Technikern und Kostenrechnern! Denn durch das werkzeuglose Verdrahten dank Push-in-Technik ist das weltweit hundertmillionenfach bewährte xStart Motorstarter Sortiment der Moeller series von Eaton jetzt effizienter denn je. Das einfache, werkzeuglose Verdrahten spart jede Menge Zeit, sorgt für eine sichere Verbindung und bringt eine wartungsfreie Klemmstelle. Heißt: maximale Effizienz in Installation und Service. xStart mit Push-in-Technik ist die Lösung, die die Arbeit vereinfacht. Weltweit einsetzbar und kompatibel, mit maximaler Zuverlässigkeit. Durch die Push-in-Technik wird das Verdrahten von Schaltschränken mit einem Klick so einfach und sicher wie noch nie. Noch besser: Dank Baukastensystem und umfangreichem Zubehör gibt es für jeden Fall die passende Lösung. Und dank platzsparender, kompakter Geräteabmessung ist der Einbau in bestehende Schaltschrankkonzepte möglich. Sogar die Kombination aus Push-in und Schraube ist für den Einsatz mit einem Drehstromschienenblock verfügbar. Also: Mit xStart wird die Arbeit spürbar einfacher – und das bei noch höherer Zuverlässigkeit!
Begeisterung bei Technikern und Kostenrechnern! Denn durch das werkzeuglose Verdrahten dank Push-in-Technik ist das weltweit hundertmillionenfach bewährte xStart Motorstarter Sortiment der Moeller series von Eaton jetzt effizienter denn je. Das einfache, werkzeuglose Verdrahten spart jede Menge Zeit, sorgt für eine sichere Verbindung und bringt eine wartungsfreie Klemmstelle. Heißt: maximale Effizienz in Installation und Service. xStart mit Push-in-Technik ist die Lösung, die die Arbeit vereinfacht. Weltweit einsetzbar und kompatibel, mit maximaler Zuverlässigkeit. Durch die Push-in-Technik wird das Verdrahten von Schaltschränken mit einem Klick so einfach und sicher wie noch nie. Noch besser: Dank Baukastensystem und umfangreichem Zubehör gibt es für jeden Fall die passende Lösung. Und dank platzsparender, kompakter Geräteabmessung ist der Einbau in bestehende Schaltschrankkonzepte möglich. Sogar die Kombination aus Push-in und Schraube ist für den Einsatz mit einem Drehstromschienenblock verfügbar. Also: Mit xStart wird die Arbeit spürbar einfacher – und das bei noch höherer Zuverlässigkeit!
Related videos for "push in eaton"
-
MV Switchgear 5-38kV Integral motorized remote racking (MR2)
0:30
Racking in Eaton breakers is already easy, but it's even easier with MR2 integral racking. Safely rack breakers in and out and operate breakers open and close with the push of a button. You can do all of this outside the arc flash boundary.
-
Eaton Video Tutorial - Montaje de una combinación de arranque de motor - Tecnología Push-in
1:48
Tecnología Push-in Montaje de una combinación de arrancador de motor con interruptor protector de motor Push-in y contactor
-
The 10 in 10 podcast - Government research and innovation
11:42
10 in 10 government research and innovation