Centralka sterująca Eaton CGLine+ - instalacja oraz uruchomienie
8:05
Jak powinna przebiegać instalacja i podłączenie do kontrolera sieciowego CGLine+? W filmie dowiecie się m.in.: Jaka powinna być topologia podłączenia magistrali? Ile opraw można podłączyć do jednej magistrali? A ile można podłączyć opraw do jednej centralki? Jakie napięcie powinno być na magistrali? Czy trzeba adresować oprawy awaryjne? Wszystko to w oparciu o system CGLine+ i na przykładzie opraw Eaton - NexiTech, BeamTech, CrystalWay.
Jak powinna przebiegać instalacja i podłączenie do kontrolera sieciowego CGLine+? W filmie dowiecie się m.in.: Jaka powinna być topologia podłączenia magistrali? Ile opraw można podłączyć do jednej magistrali? A ile można podłączyć opraw do jednej centralki? Jakie napięcie powinno być na magistrali? Czy trzeba adresować oprawy awaryjne? Wszystko to w oparciu o system CGLine+ i na przykładzie opraw Eaton - NexiTech, BeamTech, CrystalWay.
Related videos for "crystalway"
-
CrystalWay vibration test
0:48
Vibration test on the CrystalWay (Emergency Lighting Self-contained luminaire) - A real proof of quality
-
CrystalWay - How to set light output in mains mode?
0:37
How to set level of light output of the self-contained emergency lighting luminaires CrystalWay in mains mode, using Eaton magnet
-
CrystalWay - Configuration du niveau d'éclairement secteur présent
0:37
Découvrez comment configurer le niveau d'éclairement du CrystalWay secteur présent à 30%, 70% ou 100% du niveau initial.