Centralka sterująca Eaton CGLine+ - instalacja oraz uruchomienie
8:05
Jak powinna przebiegać instalacja i podłączenie do kontrolera sieciowego CGLine+? W filmie dowiecie się m.in.: Jaka powinna być topologia podłączenia magistrali? Ile opraw można podłączyć do jednej magistrali? A ile można podłączyć opraw do jednej centralki? Jakie napięcie powinno być na magistrali? Czy trzeba adresować oprawy awaryjne? Wszystko to w oparciu o system CGLine+ i na przykładzie opraw Eaton - NexiTech, BeamTech, CrystalWay.
Jak powinna przebiegać instalacja i podłączenie do kontrolera sieciowego CGLine+? W filmie dowiecie się m.in.: Jaka powinna być topologia podłączenia magistrali? Ile opraw można podłączyć do jednej magistrali? A ile można podłączyć opraw do jednej centralki? Jakie napięcie powinno być na magistrali? Czy trzeba adresować oprawy awaryjne? Wszystko to w oparciu o system CGLine+ i na przykładzie opraw Eaton - NexiTech, BeamTech, CrystalWay.
Related videos for "crystalway"
-
CrystalWay - Comment effectuer des tests manuels à l'aide de l'aimant Eaton
1:10
Comment effectuer des tests manuels sur les blocs autonomes d'éclairage de sécurité CrystalWay à l'aide de l'aimant Eaton
-
CrystalWay vibration test
0:48
Vibration test on the CrystalWay (Emergency Lighting Self-contained luminaire) - A real proof of quality
-
CrystalWay - Configuration du niveau d'éclairement secteur présent
0:37
Découvrez comment configurer le niveau d'éclairement du CrystalWay secteur présent à 30%, 70% ou 100% du niveau initial.