xPole Fehlerstromschutzschalter Typ F - RCD Typ F

3:21

EATON RCD Typ F - Fehlerstromschutzschalter RCCB , Kombischalter RCBO und AFDD+ Brandschutzschalter - als Type F Sicherheit über dem Standard (Safety above standard) - mit den Typ F RCD´s wird der Standardschutz den ein pulsstromsensitiver FI Typ A bietet übertroffen. Unempfindlicher gegenüber DC-Ableitströmen bis 10mA und sensitiv auf Frequenzgemisch bis 1kHz sind die Eigenschaften die den Einsatz in Kombination mit modernen, energieeffizienten Haushaltsgeräten begründen. Während die "Braun- und Weißware" komfortabler und effizienter wird, passen wir den Sicherheitslevel unserer Schutzschalter darauf an. Eaton Wir setzen um was wirklich zählt. Sicherheit

Featured Videos
xPole Fehlerstromschutzschalter Typ F - RCD Typ F

EATON RCD Typ F - Fehlerstromschutzschalter RCCB , Kombischalter RCBO und AFDD+ Brandschutzschalter - als Type F Sicherheit über dem Standard (Safety above standard) - mit den Typ F RCD´s wird der Standardschutz den ein pulsstromsensitiver FI Typ A bietet übertroffen. Unempfindlicher gegenüber DC-Ableitströmen bis 10mA und sensitiv auf Frequenzgemisch bis 1kHz sind die Eigenschaften die den Einsatz in Kombination mit modernen, energieeffizienten Haushaltsgeräten begründen. Während die "Braun- und Weißware" komfortabler und effizienter wird, passen wir den Sicherheitslevel unserer Schutzschalter darauf an. Eaton Wir setzen um was wirklich zählt. Sicherheit