xPole Fehlerstromschutzschalter Typ F - RCD Typ F
3:21
EATON RCD Typ F - Fehlerstromschutzschalter RCCB , Kombischalter RCBO und AFDD+ Brandschutzschalter - als Type F Sicherheit über dem Standard (Safety above standard) - mit den Typ F RCD´s wird der Standardschutz den ein pulsstromsensitiver FI Typ A bietet übertroffen. Unempfindlicher gegenüber DC-Ableitströmen bis 10mA und sensitiv auf Frequenzgemisch bis 1kHz sind die Eigenschaften die den Einsatz in Kombination mit modernen, energieeffizienten Haushaltsgeräten begründen. Während die "Braun- und Weißware" komfortabler und effizienter wird, passen wir den Sicherheitslevel unserer Schutzschalter darauf an. Eaton Wir setzen um was wirklich zählt. Sicherheit
EATON RCD Typ F - Fehlerstromschutzschalter RCCB , Kombischalter RCBO und AFDD+ Brandschutzschalter - als Type F Sicherheit über dem Standard (Safety above standard) - mit den Typ F RCD´s wird der Standardschutz den ein pulsstromsensitiver FI Typ A bietet übertroffen. Unempfindlicher gegenüber DC-Ableitströmen bis 10mA und sensitiv auf Frequenzgemisch bis 1kHz sind die Eigenschaften die den Einsatz in Kombination mit modernen, energieeffizienten Haushaltsgeräten begründen. Während die "Braun- und Weißware" komfortabler und effizienter wird, passen wir den Sicherheitslevel unserer Schutzschalter darauf an. Eaton Wir setzen um was wirklich zählt. Sicherheit
Related videos for "mits"
-
Eaton's Engineering Services - Turnkey, Engineered Power Distribution Substations
3:00
Save cost, time, space and labor with a modular integrated transportable substation
-
Update zum Erstellen eines Anwenderbausteines (UF) mit Aufruf im Hauptprogramm
7:43
Dieses Tutorial behandelt das Update zum Erstellen eines Anwenderbausteines in der easySoft mit Aufruf im Hauptprogramm. Als Anwenderbaustein dient eine Selbsthalteschaltung mit integrierter Störanzeige.
-
Eaton Green Motion Home Ladestation (AT version)
0:28
Green Motion Home Ladestation für zuhause ganz einfach mit dazugehöriger App steuerbar