xPole Fehlerstromschutzschalter Typ F - RCD Typ F
3:21
EATON RCD Typ F - Fehlerstromschutzschalter RCCB , Kombischalter RCBO und AFDD+ Brandschutzschalter - als Type F Sicherheit über dem Standard (Safety above standard) - mit den Typ F RCD´s wird der Standardschutz den ein pulsstromsensitiver FI Typ A bietet übertroffen. Unempfindlicher gegenüber DC-Ableitströmen bis 10mA und sensitiv auf Frequenzgemisch bis 1kHz sind die Eigenschaften die den Einsatz in Kombination mit modernen, energieeffizienten Haushaltsgeräten begründen. Während die "Braun- und Weißware" komfortabler und effizienter wird, passen wir den Sicherheitslevel unserer Schutzschalter darauf an. Eaton Wir setzen um was wirklich zählt. Sicherheit
EATON RCD Typ F - Fehlerstromschutzschalter RCCB , Kombischalter RCBO und AFDD+ Brandschutzschalter - als Type F Sicherheit über dem Standard (Safety above standard) - mit den Typ F RCD´s wird der Standardschutz den ein pulsstromsensitiver FI Typ A bietet übertroffen. Unempfindlicher gegenüber DC-Ableitströmen bis 10mA und sensitiv auf Frequenzgemisch bis 1kHz sind die Eigenschaften die den Einsatz in Kombination mit modernen, energieeffizienten Haushaltsgeräten begründen. Während die "Braun- und Weißware" komfortabler und effizienter wird, passen wir den Sicherheitslevel unserer Schutzschalter darauf an. Eaton Wir setzen um was wirklich zählt. Sicherheit
Related videos for "mits"
-
demo case AFDD
3:20
AFDD+ Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung inkl. FI/LS - Simulationskoffer
-
WIN-WIN mit Push-in-Technik: schneller und wirtschaftlicher zugleich! Der Trick mit dem „Klick“.
1:03
Durch Push-in-Technik wird das Verdrahten von Schaltschränken mit einem Klick so einfach und sicher wie noch nie. Das werkzeuglose Verdrahten spart jede Menge Zeit, sorgt für eine sichere Verbindung und bringt eine wartungsfreie Klemmstelle.
-
Eaton PHVL Low Leakage Supercapacitor Packs - German
1:18
Eaton PHVL Low Leakage Supercapacitor Packs - German