xPole Fehlerstromschutzschalter Typ F - RCD Typ F
3:21
EATON RCD Typ F - Fehlerstromschutzschalter RCCB , Kombischalter RCBO und AFDD+ Brandschutzschalter - als Type F Sicherheit über dem Standard (Safety above standard) - mit den Typ F RCD´s wird der Standardschutz den ein pulsstromsensitiver FI Typ A bietet übertroffen. Unempfindlicher gegenüber DC-Ableitströmen bis 10mA und sensitiv auf Frequenzgemisch bis 1kHz sind die Eigenschaften die den Einsatz in Kombination mit modernen, energieeffizienten Haushaltsgeräten begründen. Während die "Braun- und Weißware" komfortabler und effizienter wird, passen wir den Sicherheitslevel unserer Schutzschalter darauf an. Eaton Wir setzen um was wirklich zählt. Sicherheit
EATON RCD Typ F - Fehlerstromschutzschalter RCCB , Kombischalter RCBO und AFDD+ Brandschutzschalter - als Type F Sicherheit über dem Standard (Safety above standard) - mit den Typ F RCD´s wird der Standardschutz den ein pulsstromsensitiver FI Typ A bietet übertroffen. Unempfindlicher gegenüber DC-Ableitströmen bis 10mA und sensitiv auf Frequenzgemisch bis 1kHz sind die Eigenschaften die den Einsatz in Kombination mit modernen, energieeffizienten Haushaltsgeräten begründen. Während die "Braun- und Weißware" komfortabler und effizienter wird, passen wir den Sicherheitslevel unserer Schutzschalter darauf an. Eaton Wir setzen um was wirklich zählt. Sicherheit
Related videos for "type F"
-
Eaton's type F residential circuit protection devices
1:34
Eaton's type F residential circuit protection devices
-
Breaker integrated transformers (BIT)
7:22
Learn how breaker integrated transformers (BIT) reduce arc flash energy, footprint and costs while also meeting updated codes and standards.
-
Application of Motor Protective Circuit Breakers and Motor Protection according NEC
10:42
The video of dirk Meyer describes the application of motor protectives circuit breakers and motor protection according NEC. For example with type E "Self-Protected Motor Controller" or type F "Combination Motor Controller" or two component starters