Contacteurs DIL et disjoncteurs-moteur PKZ/PKE avec bornes à ressort "Push-in"
1:03
Un câblage plus rapide et économique avec les contacteurs DIL et disjoncteurs-moteur PKZ/PKE avec bornes à ressort "Push-in"
Un câblage plus rapide et économique avec les contacteurs DIL et disjoncteurs-moteur PKZ/PKE avec bornes à ressort "Push-in"
Related videos for "PKE"
-
Motor Protective Circuit Breaker PKE
3:11
PKE motor-protective circuit-breakers with electronic wide-range overload protection offer an interesting alternative to the bimetal solution for motor currents up to 65 A.
-
La gamme Eaton avec technique de bornes à ressort "Push-in"
1:25
Découvrez l’ensemble de la gamme Eaton avec technique de bornes à ressort "Push-in", pour un câblage plus rapide et gain de temps jusqu’à 60%.
-
Motorschutzschalter PKE
3:13
Beim Motorschutzschalter PKE setzt Eaton auf elektronische Auslöser. PKE mit elektronischen Weitbereichsüberlastschutz bieten mit ihren besonderen Eigenschaften eine interessante Alternative zur Bi-Metall Lösung im Strombereich bis 65 A.