Eaton PHVL Low Leakage Supercapacitor Packs - German

1:18

Eaton PHVL-Superkondensatoren sind zwei-zellige Superkondensatoren mit geringer Selbstentladung und geringem Ableitstrom. Sie können verwendet werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern, Impulsleistung für HF-Funkgeräte zu liefern oder Backup-Leistung für längere Zeit als Standard-Superkondensatoren bereitzustellen. Die PHVL-Superkondensatoren haben Kapazitätswerte von bis zu 5,0 F und eine Betriebsspannung von 3,9V die der Spannung der meisten Batterien für ein einfaches Pairing entsprechen. Bei Raumtemperatur haben PHVL-Superkondensatoren einen um 80% bis 90% geringeren Ableitstrom als unsere Standard-PHV-Superkondensatoren. Dies ermöglicht eine längere Batterielebensdauer bei Parallelschaltung mit einer Primärbatterie und einer längeren Backup-Dauer für Geräte wie Echtzeituhren. Eaton PHVL-Superkondensatoren sind ideal für Wasser- und Gaszähler, E-Call für die Automobilindustrie, Fahrzeugtelematik, IoT-Geräte und andere batteriebetriebene oder Langzeit-Notstromanwendungen.

Featured Videos
Eaton PHVL Low Leakage Supercapacitor Packs - German

Eaton PHVL-Superkondensatoren sind zwei-zellige Superkondensatoren mit geringer Selbstentladung und geringem Ableitstrom. Sie können verwendet werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern, Impulsleistung für HF-Funkgeräte zu liefern oder Backup-Leistung für längere Zeit als Standard-Superkondensatoren bereitzustellen. Die PHVL-Superkondensatoren haben Kapazitätswerte von bis zu 5,0 F und eine Betriebsspannung von 3,9V die der Spannung der meisten Batterien für ein einfaches Pairing entsprechen. Bei Raumtemperatur haben PHVL-Superkondensatoren einen um 80% bis 90% geringeren Ableitstrom als unsere Standard-PHV-Superkondensatoren. Dies ermöglicht eine längere Batterielebensdauer bei Parallelschaltung mit einer Primärbatterie und einer längeren Backup-Dauer für Geräte wie Echtzeituhren. Eaton PHVL-Superkondensatoren sind ideal für Wasser- und Gaszähler, E-Call für die Automobilindustrie, Fahrzeugtelematik, IoT-Geräte und andere batteriebetriebene oder Langzeit-Notstromanwendungen.

Related videos for "mits"

Similar Videos