Eaton PHVL Low Leakage Supercapacitor Packs - German
1:18
Eaton PHVL-Superkondensatoren sind zwei-zellige Superkondensatoren mit geringer Selbstentladung und geringem Ableitstrom. Sie können verwendet werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern, Impulsleistung für HF-Funkgeräte zu liefern oder Backup-Leistung für längere Zeit als Standard-Superkondensatoren bereitzustellen. Die PHVL-Superkondensatoren haben Kapazitätswerte von bis zu 5,0 F und eine Betriebsspannung von 3,9V die der Spannung der meisten Batterien für ein einfaches Pairing entsprechen. Bei Raumtemperatur haben PHVL-Superkondensatoren einen um 80% bis 90% geringeren Ableitstrom als unsere Standard-PHV-Superkondensatoren. Dies ermöglicht eine längere Batterielebensdauer bei Parallelschaltung mit einer Primärbatterie und einer längeren Backup-Dauer für Geräte wie Echtzeituhren. Eaton PHVL-Superkondensatoren sind ideal für Wasser- und Gaszähler, E-Call für die Automobilindustrie, Fahrzeugtelematik, IoT-Geräte und andere batteriebetriebene oder Langzeit-Notstromanwendungen.
Eaton PHVL-Superkondensatoren sind zwei-zellige Superkondensatoren mit geringer Selbstentladung und geringem Ableitstrom. Sie können verwendet werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern, Impulsleistung für HF-Funkgeräte zu liefern oder Backup-Leistung für längere Zeit als Standard-Superkondensatoren bereitzustellen. Die PHVL-Superkondensatoren haben Kapazitätswerte von bis zu 5,0 F und eine Betriebsspannung von 3,9V die der Spannung der meisten Batterien für ein einfaches Pairing entsprechen. Bei Raumtemperatur haben PHVL-Superkondensatoren einen um 80% bis 90% geringeren Ableitstrom als unsere Standard-PHV-Superkondensatoren. Dies ermöglicht eine längere Batterielebensdauer bei Parallelschaltung mit einer Primärbatterie und einer längeren Backup-Dauer für Geräte wie Echtzeituhren. Eaton PHVL-Superkondensatoren sind ideal für Wasser- und Gaszähler, E-Call für die Automobilindustrie, Fahrzeugtelematik, IoT-Geräte und andere batteriebetriebene oder Langzeit-Notstromanwendungen.
Related videos for "mits"
-
Webinar: 93PM G2
1:00:29
Einführung in die USV 93PM der 2. Generation für Rechenzentren
-
Motorschutzschalter PKE
3:13
Beim Motorschutzschalter PKE setzt Eaton auf elektronische Auslöser. PKE mit elektronischen Weitbereichsüberlastschutz bieten mit ihren besonderen Eigenschaften eine interessante Alternative zur Bi-Metall Lösung im Strombereich bis 65 A.
-
Update zum Erstellen eines Anwenderbausteines (UF) mit Aufruf im Hauptprogramm
7:43
Dieses Tutorial behandelt das Update zum Erstellen eines Anwenderbausteines in der easySoft mit Aufruf im Hauptprogramm. Als Anwenderbaustein dient eine Selbsthalteschaltung mit integrierter Störanzeige.