RCD type B
2:59
EATON RCCB Typ B - Fehlerstromschutzschalter allstromsensitiv für Haushaltsanwendungen - In modernen Haushalten mit PV-Anlagen, Wärmepumpen und Elektrotankstellen (Wallboxen) ist aufgrund der 3 phasigen Inverter auch mit Gleichstromanteilen zu rechnen. Nicht nur die Lastströme auch die Ableit- und Leck- bzw. Fehlerströme sind mit Gleichanteilen belastet und verhindern damit eventuell die normgerechte Auslösung des Standard FI Schutzschalters Typ A. Für höchstmögliche Sicherheit und den Schutz ihres Eigenheims und Ihrer Familie empfiehlt Eaton die Verwendung allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter der Type B. Eaton, Wir setzen um was wirklich zählt. Sicherheit
EATON RCCB Typ B - Fehlerstromschutzschalter allstromsensitiv für Haushaltsanwendungen - In modernen Haushalten mit PV-Anlagen, Wärmepumpen und Elektrotankstellen (Wallboxen) ist aufgrund der 3 phasigen Inverter auch mit Gleichstromanteilen zu rechnen. Nicht nur die Lastströme auch die Ableit- und Leck- bzw. Fehlerströme sind mit Gleichanteilen belastet und verhindern damit eventuell die normgerechte Auslösung des Standard FI Schutzschalters Typ A. Für höchstmögliche Sicherheit und den Schutz ihres Eigenheims und Ihrer Familie empfiehlt Eaton die Verwendung allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter der Type B. Eaton, Wir setzen um was wirklich zählt. Sicherheit
Related videos for "Type 3"
-
Tamper-resistant surge receptacles
2:41
Eaton's tamper-resistant (TR) surge receptacles are designed to provide Type-3 surge protection for valuable electronics.
-
Réalisation d'une installation de Type 3 BAAS IP65
4:58
Sécurité Incendie - Installation d'un système d'équipement d'alarme de Type 3 - BAAS IP65
-
伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器
1:13
伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器为敏感集成电路和高速接口提供快速且可靠的保护。它们采用极低的钳位电压,以纳秒为工作单位,可提供 3.3 V 至 70 V 的反向截止电压,电容低至 0.07 pF,非常适合 10 Gbps 以太网、Type-C USB、USB 3 和其他高速接口的保护。