Fusible NH de baja tensión serie Bussmann
1:54
Fusibles NH de baja tensión serie Bussmann, tamaño 000, 00, 0, 01, 1, 02, 2, 03, 3 y 4, con indicador de fusible abierto y cumplimientos de las normas RoHS, IEC 60269-1 y 2, VDE 43620, CE. Fusibles para aplicaciones industriales.
Fusibles NH de baja tensión serie Bussmann, tamaño 000, 00, 0, 01, 1, 02, 2, 03, 3 y 4, con indicador de fusible abierto y cumplimientos de las normas RoHS, IEC 60269-1 y 2, VDE 43620, CE. Fusibles para aplicaciones industriales.
Related videos for "NH "
-
Sikringer: Sikringsholder til knivsikringer - find den rigtigte løsning
3:06
Hvilken sikringsholder passer til mine sikringer? Hvilke sikringsmuligheder er der? Og hvilken løsning kan jeg bruge til PV-installationer? Det er nogle af de spørgsmål du kan få besvaret i videoen.
-
Огляд запобіжників NH Eaton (Bussmann)
2:00
Низьковольтні запобіжники Eaton Bussmann серії NH мають силу струму від 2 до 1250 А і демонструють провідний рівень продуктивності та надійності світового класу. Запобіжники Eaton Bussmann серії NH доступні в експлуатаційних класах gg, gff і am.
-
Eaton Bussmann – NH fuse link portfolio
2:00
NH fuse link circuit protection products for industrial applications.