Electro Install 2021 Огляд перетворювачі частоти та пристроїв планого пуску
7:49
Під час електротехнічної виставки Electro Install 2021 наш експер з електроприводу Ярослав Степаненко розповів про перетворювачі частоти та пристрої плавного пуску, які Eaton Україна продає в Україні. Стенд складався з наступних елементів: перетворювачі частоти DE1, DC1, DM1, DA1 та DG1, пристроъ плавного пуску DS7 та S811, а також швидкі запобіжники Bussmann типу Ar. Більше інформація про частотні перетворювачі можна знайти на офіційній сторінці https://www.eaton.com/ua/uk-ua/products/controls-drives-automation-sensors/variable-frequency-drives---emea.html
Під час електротехнічної виставки Electro Install 2021 наш експер з електроприводу Ярослав Степаненко розповів про перетворювачі частоти та пристрої плавного пуску, які Eaton Україна продає в Україні. Стенд складався з наступних елементів: перетворювачі частоти DE1, DC1, DM1, DA1 та DG1, пристроъ плавного пуску DS7 та S811, а також швидкі запобіжники Bussmann типу Ar. Більше інформація про частотні перетворювачі можна знайти на офіційній сторінці https://www.eaton.com/ua/uk-ua/products/controls-drives-automation-sensors/variable-frequency-drives---emea.html
Related videos for "DA1"
-
PowerXL DA1 Frequenzumrichter: Optimierung eines PM-Motors
8:53
Dieses Tutorial zeigt die Optimierung eines Permanent-Magnet-Motors mit dem PowerXL DA1 Frequenzumrichter.
-
Looking for variable frequency drives DC1 and DA1 which can be used in harsh environments?
2:10
PowerXL DC1 and DA1 variable frequency drives are available with an IP66/ NEMA 4x degree of protection and outdoor rating. The drives can be used in areas with moisture, dust, or contaminants without hesitation.
-
PowerXL DA1 Variable Frequency Drive: Optimizing a PM motor
8:53
In this tutorial, you learn more about the optimization of a permanent magnet motor with the PowerXL DA1 variable frequency drive.