Electro Install 2021 Огляд перетворювачі частоти та пристроїв планого пуску
7:49
Під час електротехнічної виставки Electro Install 2021 наш експер з електроприводу Ярослав Степаненко розповів про перетворювачі частоти та пристрої плавного пуску, які Eaton Україна продає в Україні. Стенд складався з наступних елементів: перетворювачі частоти DE1, DC1, DM1, DA1 та DG1, пристроъ плавного пуску DS7 та S811, а також швидкі запобіжники Bussmann типу Ar. Більше інформація про частотні перетворювачі можна знайти на офіційній сторінці https://www.eaton.com/ua/uk-ua/products/controls-drives-automation-sensors/variable-frequency-drives---emea.html
Під час електротехнічної виставки Electro Install 2021 наш експер з електроприводу Ярослав Степаненко розповів про перетворювачі частоти та пристрої плавного пуску, які Eaton Україна продає в Україні. Стенд складався з наступних елементів: перетворювачі частоти DE1, DC1, DM1, DA1 та DG1, пристроъ плавного пуску DS7 та S811, а також швидкі запобіжники Bussmann типу Ar. Більше інформація про частотні перетворювачі можна знайти на офіційній сторінці https://www.eaton.com/ua/uk-ua/products/controls-drives-automation-sensors/variable-frequency-drives---emea.html
Related videos for "DS7"
-
Jak działa i jak podłączyć soft starter DS7-342SX007N0-N do silnika 3 fazowego?
33:07
Podłączenie soft startera DS7 do silnika 3 fazowego.
-
Kompleksowe rozwiązania Eaton w oczyszczalni ścieków w Przywidzu
4:54
Zobacz kompleksowe rozwiązania Eaton, które znalazły zastosowanie na obiekcie z agresywną atmosfera jaką jest oczyszczalnia ścieków. Poznaj korzyści wynikające z użycia aparatury Eaton w zastosowanych aplikacjach.
-
Soft starter DS7 up to 200 A
2:13
The Soft starter DS7 is ideal for pumps, fans and small conveyor applications. It is a fully integral element in the xStart system. The DS7 replaces the mechanical contactor and extends the "motor soft start" function.