Eaton RoundTech - Wie wird eine RoundTech Sicherheitsleuchte installiert?
2:27
Eine zunehmende Fokussierung auf die Ästhetik von Innenräumen, kann bewirken, dass die Notbeleuchtung ebenfalls zeitaufwänder wird. Eatons leistungsstarke RoundTech - Deckeneinbau-Leuchte hingegen lässt schnell und einfach mit Standard Werkzeugen installieren.Zusätzlich gibt es die Möglichkeit den eFocus individuell einzustellen, sodass die RoundTech Leuchte für Flucht- & Rettungswege und für die Flächen- & Raumausleuchtung eingesetzt werden kann. Das vereinfacht die Bestellung und erhöht die flexibilität auf der Baustelle.
Eine zunehmende Fokussierung auf die Ästhetik von Innenräumen, kann bewirken, dass die Notbeleuchtung ebenfalls zeitaufwänder wird. Eatons leistungsstarke RoundTech - Deckeneinbau-Leuchte hingegen lässt schnell und einfach mit Standard Werkzeugen installieren.Zusätzlich gibt es die Möglichkeit den eFocus individuell einzustellen, sodass die RoundTech Leuchte für Flucht- & Rettungswege und für die Flächen- & Raumausleuchtung eingesetzt werden kann. Das vereinfacht die Bestellung und erhöht die flexibilität auf der Baustelle.