Eaton RoundTech - Wie wird eine RoundTech Sicherheitsleuchte installiert?
2:27
Eine zunehmende Fokussierung auf die Ästhetik von Innenräumen, kann bewirken, dass die Notbeleuchtung ebenfalls zeitaufwänder wird. Eatons leistungsstarke RoundTech - Deckeneinbau-Leuchte hingegen lässt schnell und einfach mit Standard Werkzeugen installieren.Zusätzlich gibt es die Möglichkeit den eFocus individuell einzustellen, sodass die RoundTech Leuchte für Flucht- & Rettungswege und für die Flächen- & Raumausleuchtung eingesetzt werden kann. Das vereinfacht die Bestellung und erhöht die flexibilität auf der Baustelle.
Eine zunehmende Fokussierung auf die Ästhetik von Innenräumen, kann bewirken, dass die Notbeleuchtung ebenfalls zeitaufwänder wird. Eatons leistungsstarke RoundTech - Deckeneinbau-Leuchte hingegen lässt schnell und einfach mit Standard Werkzeugen installieren.Zusätzlich gibt es die Möglichkeit den eFocus individuell einzustellen, sodass die RoundTech Leuchte für Flucht- & Rettungswege und für die Flächen- & Raumausleuchtung eingesetzt werden kann. Das vereinfacht die Bestellung und erhöht die flexibilität auf der Baustelle.
Related videos for "Roundtech"
- 
  
    
Eaton Emergency Lighting - RoundTech MR SEO - eFocus
0:36
Short format presentation of RoundTech MR capability enabling Open area and Escape route illumination
 - 
  
    
Eaton RoundTech MR- How to install and set up a RoundTech MR safety luminaire
2:27
Emergency lighting - Discover how easy and fast it is to install and set up a RoundTech MR safety luminaire
 - 
  
    
Eaton’ın Kendinden Bataryalı Acil Aydınlatma Teknolojileri; RoundTech MR SEO ve RoundTech MR EC
0:59
Yüksek performanslı RoundTech ürün ailesi, 64 mm'den 78 mm'ye kadar her delik boyutu için standart dairesel delik açma araçlarıyla acil durum aydınlatması kurulumunu hızlı ve kolay hale getirir.