Oprawa RoundTech - nastawienie na bezpieczeństwo
0:43
Wydajne oświetlenie dla montażu LowBay oraz HiBay • Strumień świetlny 150 lm, 200 lm i 400 lm • Montaż do 12 m wysokości, optymalny rozstaw 44,8 m w przypadku wymaganego natężenia strumienia świetlnego o wartości 1 lx – LowBay: montaż do 9,5 m wysokości – HiBay: montaż do 12 m wysokości Łatwa konfiguracja • Wybierany tryb pracy (awaryjny lub ciągły) za pomocą przełącznika • Regulowany strumień światła w trybie pracy sieciowej za pomocą magnesu (18 lm - 30%, 42 lm - 70%, 60 lm - 100%) Ochrona życia i środowiska • Niewielki ślad węglowy dzięki ekologicznej konstrukcji • Niewielki wpływ na środowisko dzięki niskiemu zużyciu energii i zastosowaniu baterii litowej • Technologia monitorowania CGLine+ umożliwia lepsze zarządzanie zużyciem energii (tj. tryb blokowania umożliwa przeprowadzenie prac konserwacyjnych na obiekcie nie powodując rozładowania akumulatorów w oprawach)
Wydajne oświetlenie dla montażu LowBay oraz HiBay • Strumień świetlny 150 lm, 200 lm i 400 lm • Montaż do 12 m wysokości, optymalny rozstaw 44,8 m w przypadku wymaganego natężenia strumienia świetlnego o wartości 1 lx – LowBay: montaż do 9,5 m wysokości – HiBay: montaż do 12 m wysokości Łatwa konfiguracja • Wybierany tryb pracy (awaryjny lub ciągły) za pomocą przełącznika • Regulowany strumień światła w trybie pracy sieciowej za pomocą magnesu (18 lm - 30%, 42 lm - 70%, 60 lm - 100%) Ochrona życia i środowiska • Niewielki ślad węglowy dzięki ekologicznej konstrukcji • Niewielki wpływ na środowisko dzięki niskiemu zużyciu energii i zastosowaniu baterii litowej • Technologia monitorowania CGLine+ umożliwia lepsze zarządzanie zużyciem energii (tj. tryb blokowania umożliwa przeprowadzenie prac konserwacyjnych na obiekcie nie powodując rozładowania akumulatorów w oprawach)
Related videos for "Roundtech"
-
Jak zainstalować i skonfigurować oprawę oświetlenia awaryjnego RoundTech MR
2:27
Przekonaj się, jak łatwo i szybko można zainstalować i skonfigurować oprawę RoundTech MR
-
Eaton RoundTech MR- How to install and set up a RoundTech MR safety luminaire
2:27
Emergency lighting - Discover how easy and fast it is to install and set up a RoundTech MR safety luminaire
-
Eaton RoundTech MR - Short presentation
0:59
Emergency lighting - Focus on safety with RoundTech safety and exit sign self-contained luminaires suitable for recessed mounting