Win-win a Push-in technológiával: Gyorsabb és költséghatékonyabb megoldás!
1:06
A vezetékek bekötése soha nem volt még hatékonyabb, mint az Eaton motorvédő megszakító- és mágneskapcsoló választékával. A világszerte kedvelt szorítócsatlakozós technológiával nincs szükség szerszámokra. Ez az egyszerű, szerszám nélküli vezetékezési módszer biztonságos csatlakozást és karbantartásmentes érintkezési pontot biztosít, minek köszönhetően mind a telepítés, mind a szervizelés hatékonysága optimálizálható. A szorítócsatlakozós xStart rendszer olyan DIL mágneskapcsolókból és PKZ motorvédő megszakítókból áll, amelyek világszintű kompatibilitás és maximális megbízhatóság mellett teszik könnyebbé az Ön munkáját. A szorítócsatlakozós vezetékelési technológia minden eddiginél gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a kapcsolószekrények bekötését. Mindössze annyit kell tennie, hogy a vezetékeket a megfelelő csatlakozókba helyezi. Sőt, a moduláris rendszerrel és a kiegészítők széles választékával mindig megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást. Az alkotóelemek kicsik és kompaktak, így egyaránt használhatja őket új és már meglévő kapcsolószekrényekben. Létezik kombinált szorítócsatlakozós/csavarozható megoldás is a háromfázisú sorolósín csatlakoztatásához. A szorítókapcsos megoldás jelentősen megkönnyíti a vezetékezést, így lényegesen gyorsabbá teszi a szerelés folyamatát.
A vezetékek bekötése soha nem volt még hatékonyabb, mint az Eaton motorvédő megszakító- és mágneskapcsoló választékával. A világszerte kedvelt szorítócsatlakozós technológiával nincs szükség szerszámokra. Ez az egyszerű, szerszám nélküli vezetékezési módszer biztonságos csatlakozást és karbantartásmentes érintkezési pontot biztosít, minek köszönhetően mind a telepítés, mind a szervizelés hatékonysága optimálizálható. A szorítócsatlakozós xStart rendszer olyan DIL mágneskapcsolókból és PKZ motorvédő megszakítókból áll, amelyek világszintű kompatibilitás és maximális megbízhatóság mellett teszik könnyebbé az Ön munkáját. A szorítócsatlakozós vezetékelési technológia minden eddiginél gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a kapcsolószekrények bekötését. Mindössze annyit kell tennie, hogy a vezetékeket a megfelelő csatlakozókba helyezi. Sőt, a moduláris rendszerrel és a kiegészítők széles választékával mindig megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást. Az alkotóelemek kicsik és kompaktak, így egyaránt használhatja őket új és már meglévő kapcsolószekrényekben. Létezik kombinált szorítócsatlakozós/csavarozható megoldás is a háromfázisú sorolósín csatlakoztatásához. A szorítókapcsos megoldás jelentősen megkönnyíti a vezetékezést, így lényegesen gyorsabbá teszi a szerelés folyamatát.
Related videos for "Push-in"
-
Technologia Push-in - prosty sposób na szybkie okablowanie
0:30
Dowiedz się jak technologia Push-in firmy Eaton może przyśpieszyć prace instalacyjne w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.
-
Webinar "Neue Leistungsschütze DIL und Motorschutzschalter PKZ PKE mit Push-in Anschlusstechnik"
52:23
Webinaraufzeichung zur Push-in Anschlusstechnik
-
Eaton Video Tutorial - Montaje de una combinación de arranque de motor - Tecnología Push-in
1:48
Tecnología Push-in Montaje de una combinación de arrancador de motor con interruptor protector de motor Push-in y contactor