Win-win a Push-in technológiával: Gyorsabb és költséghatékonyabb megoldás!
1:06
A vezetékek bekötése soha nem volt még hatékonyabb, mint az Eaton motorvédő megszakító- és mágneskapcsoló választékával. A világszerte kedvelt szorítócsatlakozós technológiával nincs szükség szerszámokra. Ez az egyszerű, szerszám nélküli vezetékezési módszer biztonságos csatlakozást és karbantartásmentes érintkezési pontot biztosít, minek köszönhetően mind a telepítés, mind a szervizelés hatékonysága optimálizálható. A szorítócsatlakozós xStart rendszer olyan DIL mágneskapcsolókból és PKZ motorvédő megszakítókból áll, amelyek világszintű kompatibilitás és maximális megbízhatóság mellett teszik könnyebbé az Ön munkáját. A szorítócsatlakozós vezetékelési technológia minden eddiginél gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a kapcsolószekrények bekötését. Mindössze annyit kell tennie, hogy a vezetékeket a megfelelő csatlakozókba helyezi. Sőt, a moduláris rendszerrel és a kiegészítők széles választékával mindig megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást. Az alkotóelemek kicsik és kompaktak, így egyaránt használhatja őket új és már meglévő kapcsolószekrényekben. Létezik kombinált szorítócsatlakozós/csavarozható megoldás is a háromfázisú sorolósín csatlakoztatásához. A szorítókapcsos megoldás jelentősen megkönnyíti a vezetékezést, így lényegesen gyorsabbá teszi a szerelés folyamatát.
A vezetékek bekötése soha nem volt még hatékonyabb, mint az Eaton motorvédő megszakító- és mágneskapcsoló választékával. A világszerte kedvelt szorítócsatlakozós technológiával nincs szükség szerszámokra. Ez az egyszerű, szerszám nélküli vezetékezési módszer biztonságos csatlakozást és karbantartásmentes érintkezési pontot biztosít, minek köszönhetően mind a telepítés, mind a szervizelés hatékonysága optimálizálható. A szorítócsatlakozós xStart rendszer olyan DIL mágneskapcsolókból és PKZ motorvédő megszakítókból áll, amelyek világszintű kompatibilitás és maximális megbízhatóság mellett teszik könnyebbé az Ön munkáját. A szorítócsatlakozós vezetékelési technológia minden eddiginél gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a kapcsolószekrények bekötését. Mindössze annyit kell tennie, hogy a vezetékeket a megfelelő csatlakozókba helyezi. Sőt, a moduláris rendszerrel és a kiegészítők széles választékával mindig megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást. Az alkotóelemek kicsik és kompaktak, így egyaránt használhatja őket új és már meglévő kapcsolószekrényekben. Létezik kombinált szorítócsatlakozós/csavarozható megoldás is a háromfázisú sorolósín csatlakoztatásához. A szorítókapcsos megoldás jelentősen megkönnyíti a vezetékezést, így lényegesen gyorsabbá teszi a szerelés folyamatát.
Related videos for "Push-in"
-
Webinar Sikre, pålidelige og hurtigere tilslutninger - Eatons Push-in teknologi
42:07
På dette webinar præsenterer vi Eatons push-in teknologi, der med sin enkle ledningstilslutning, er op til 50% hurtigere end skrueterminaler. Push-in teknologien sikrer hurtigere implementering, bedste kvalitet og nem installering .
-
Miksi käytät edelleen ruuveja? Ratkaisu on napsautus!
1:25
Push-in-teknologian ansiosta ohjauskaappien johdottaminen on nyt nopeampaa ja varmempaa kuin koskaan – voit yksinkertaisesti vain napsauttaa komponentit kiinni.
-
Machine builder SMF uses Eaton Push-In technology for quick and save wiring
4:05
Machine builder SMF uses Eaton devices with Push-In technology for quick and save wiring of control cabinets