Nowe 5-rzędowe obudowy KLV
4:19
Nowa seria obudów mieszkaniowych KLV wraz z poszerzeniem oferty wprowadza również szereg nowych możliwości: 1. Możliwy montaż natynkowy dzięki akcesoryjnej ramie (jedna obudowa posiada dwie warianty montażu). 2. Nowe wersje 5-rzędowe, 2- i 3-rzędowe z płytą montażową oraz wersja multimedialna. 3. Duża przestrzeń na przewody pod stelażem na aparaturę modułową. 4. Możliwość zamontowania do 14 modułów na rząd. 5. Możliwość plombowania. 6. W standardzie dostarczane są 3 bloki zacisków. 7. Poziomica ułatwiająca montaż. 8. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. 9. Dostępny konfigurator online - xWired. Dowiedz się więcej na www.eaton.pl/klv
Nowa seria obudów mieszkaniowych KLV wraz z poszerzeniem oferty wprowadza również szereg nowych możliwości: 1. Możliwy montaż natynkowy dzięki akcesoryjnej ramie (jedna obudowa posiada dwie warianty montażu). 2. Nowe wersje 5-rzędowe, 2- i 3-rzędowe z płytą montażową oraz wersja multimedialna. 3. Duża przestrzeń na przewody pod stelażem na aparaturę modułową. 4. Możliwość zamontowania do 14 modułów na rząd. 5. Możliwość plombowania. 6. W standardzie dostarczane są 3 bloki zacisków. 7. Poziomica ułatwiająca montaż. 8. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. 9. Dostępny konfigurator online - xWired. Dowiedz się więcej na www.eaton.pl/klv
Related videos for "5"
-
Eaton 5 series back-up UPS
0:14
Keep your IT systems running when the power goes out.
-
Demo - Tripp Lite U238-000 USB 2.0 to SATA_IDE Combo Adapter
1:39
Easily transfer between SATA and IDE drives via USB port with Tripp Lite's U238-000 USB 2.0 to SATA/IDE Combo Adapter https://www.tripplite.com/usb-2.0-high-speed-to-serial-ata-sata-ide-adapter-for-2.5-inch-3.5-inch-hard-drives~U2380001
-
61 - If you feed a 3-phase drive with single phase input, are the harmonics the same?
4:07
Learn if powering a 3-phase drive with single phase input cause the same type of harmonics.