Nowe 5-rzędowe obudowy KLV
4:19
Nowa seria obudów mieszkaniowych KLV wraz z poszerzeniem oferty wprowadza również szereg nowych możliwości: 1. Możliwy montaż natynkowy dzięki akcesoryjnej ramie (jedna obudowa posiada dwie warianty montażu). 2. Nowe wersje 5-rzędowe, 2- i 3-rzędowe z płytą montażową oraz wersja multimedialna. 3. Duża przestrzeń na przewody pod stelażem na aparaturę modułową. 4. Możliwość zamontowania do 14 modułów na rząd. 5. Możliwość plombowania. 6. W standardzie dostarczane są 3 bloki zacisków. 7. Poziomica ułatwiająca montaż. 8. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. 9. Dostępny konfigurator online - xWired. Dowiedz się więcej na www.eaton.pl/klv
Nowa seria obudów mieszkaniowych KLV wraz z poszerzeniem oferty wprowadza również szereg nowych możliwości: 1. Możliwy montaż natynkowy dzięki akcesoryjnej ramie (jedna obudowa posiada dwie warianty montażu). 2. Nowe wersje 5-rzędowe, 2- i 3-rzędowe z płytą montażową oraz wersja multimedialna. 3. Duża przestrzeń na przewody pod stelażem na aparaturę modułową. 4. Możliwość zamontowania do 14 modułów na rząd. 5. Możliwość plombowania. 6. W standardzie dostarczane są 3 bloki zacisków. 7. Poziomica ułatwiająca montaż. 8. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. 9. Dostępny konfigurator online - xWired. Dowiedz się więcej na www.eaton.pl/klv
Related videos for "5"
-
EPM non-isolated DC-DC converters from Eaton
1:16
Eaton EPM non-isolated DC-DC converters are highly efficient switching regulators in compact packages for computing, industrial, energy, medical, and telecom applications, with the flexibility to address changing application needs.
-
[Eaton UPS] 9PX 시리즈 사용법 기초 트레이닝
7:04
Eaton UPS 9PX 시리즈 사용법에 대한 기초 트레이닝 영상입니다.
-
The BB5-HF hands-free box support stud bracket can help reduce installation labor
1:22
The BB5-HF hands-free box support stud bracket holds itself in place while screws are applied. This process saves up to 15 seconds per cycle.