Eaton SF6-frit koblingsudstyr - kort video

0:28

SF6 , også kaldet svovlhexafluorid, er en farveløs, lugtfri, syntetisk gas. Den har en dyb kemisk modstandsdygtighed, som beskytter mod reaktion. Den har desuden høj dielektrisk styrke, som øges yderligere under tryk, hvilket gør den fremragende at bruge som elektrisk isolator. Ifølge FN’s Klimapanelligger SF6 øverst på listen over de mest potente drivhusgasser med et globalt opvarmningspotentiale, som er 23.500 gange større end CO2 over en 100-årig periode. Da det ikke absorberes eller destrueres naturligt, kan SF6 forblive aktiv i atmosfæren i op til 3.200 år. Derudover er der sundheds- og sikkerhedsspørgsmål vedrørende giftige biprodukter som følge af lysbuer, udledninger og gnister i forbindelse med SF6. Vores ekspert @Henrik Wilhøft forklarer her, hvorfor et totalforbud mod SF6 i koblingsudstyr er en god idé.

Featured Videos
Eaton SF6-frit koblingsudstyr - kort video

SF6 , også kaldet svovlhexafluorid, er en farveløs, lugtfri, syntetisk gas. Den har en dyb kemisk modstandsdygtighed, som beskytter mod reaktion. Den har desuden høj dielektrisk styrke, som øges yderligere under tryk, hvilket gør den fremragende at bruge som elektrisk isolator. Ifølge FN’s Klimapanelligger SF6 øverst på listen over de mest potente drivhusgasser med et globalt opvarmningspotentiale, som er 23.500 gange større end CO2 over en 100-årig periode. Da det ikke absorberes eller destrueres naturligt, kan SF6 forblive aktiv i atmosfæren i op til 3.200 år. Derudover er der sundheds- og sikkerhedsspørgsmål vedrørende giftige biprodukter som følge af lysbuer, udledninger og gnister i forbindelse med SF6. Vores ekspert @Henrik Wilhøft forklarer her, hvorfor et totalforbud mod SF6 i koblingsudstyr er en god idé.