Rozdzielnica niskiego napięcia xEnergy Main
1:32
xEnergy Main to rozwiązanie do niskonapięciowej dystrybucji energii i sterowania silnikami do 5000 A zgodne z normą PN/EN 61439. Zapewnia niezawodną dystrybucję energii w zastosowaniach komercyjnych oraz przemysłowych. Innowacyjna konstrukcja w połączeniu z wiedzą specjalistyczną firmy Eaton daje elastyczny system, który do ogranicza czas przestoju do minimum i optymalizuje czas bezawaryjnej pracy, zapobiegając nieplanowanym przerwom w działaniu. Zapewnia maksimum bezpieczeństwa personelu i urządzeń. Elastyczna konstrukcja urządzeń xEnergy Main umożliwia łatwą, bezpieczną i sprawną konserwację systemu. Dowiedz się więcej na http://www.eaton.pl/xenergy
xEnergy Main to rozwiązanie do niskonapięciowej dystrybucji energii i sterowania silnikami do 5000 A zgodne z normą PN/EN 61439. Zapewnia niezawodną dystrybucję energii w zastosowaniach komercyjnych oraz przemysłowych. Innowacyjna konstrukcja w połączeniu z wiedzą specjalistyczną firmy Eaton daje elastyczny system, który do ogranicza czas przestoju do minimum i optymalizuje czas bezawaryjnej pracy, zapobiegając nieplanowanym przerwom w działaniu. Zapewnia maksimum bezpieczeństwa personelu i urządzeń. Elastyczna konstrukcja urządzeń xEnergy Main umożliwia łatwą, bezpieczną i sprawną konserwację systemu. Dowiedz się więcej na http://www.eaton.pl/xenergy
Related videos for "xenergy"
-
מגוון פתרונות Eaton לתחום המתח הנמוך
5:36
היכולות המתקדמות של לוחות xEnergy: שמירה על חיי אדם ורציפות עסקית מבלי להתפשר על היתרונות הטכנו-כלכליים. הסרט מציג את מגוון פתרונות Eaton לתחום המתח הנמוך: Arc Flash Reduction System, MCC , פתרונות בטיחות ותוכנות לתכנון וחישוב לוחות.
-
xEnergy configuratour del 2: xEnergy Basic
31:48
Hvordan tegne og prosjektere skap og løsninger i xEnergy Basic. Vi går igjennom hvilke valg og muligheter det finnes i konfiguratoren.
-
Electro Install 2021 Розподільча система xEnergy Main
4:25
Під час виставки Electro Install 2021 наш експерт Андрій Олійник розповів про особливості застосування розподільчих систем xEnergy від Eaton у електромережах 380В.