Budowa rozdzielnicy xEnergy Main – krok po kroku
10:43
xEnergy Main to rozwiązanie do niskonapięciowej dystrybucji energii i sterowania silnikami do 5000 A zgodne z normą PN/EN 61439. Zapewnia niezawodną dystrybucję energii w zastosowaniach komercyjnych oraz przemysłowych. Innowacyjna konstrukcja w połączeniu z wiedzą specjalistyczną firmy Eaton daje elastyczny system, który do ogranicza czas przestoju do minimum i optymalizuje czas bezawaryjnej pracy, zapobiegając nieplanowanym przerwom w działaniu. Zapewnia maksimum bezpieczeństwa personelu i urządzeń. Elastyczna konstrukcja urządzeń xEnergy Main umożliwia łatwą, bezpieczną i sprawną konserwację systemu. Dowiedz się więcej na http://www.eaton.pl/xenergy
xEnergy Main to rozwiązanie do niskonapięciowej dystrybucji energii i sterowania silnikami do 5000 A zgodne z normą PN/EN 61439. Zapewnia niezawodną dystrybucję energii w zastosowaniach komercyjnych oraz przemysłowych. Innowacyjna konstrukcja w połączeniu z wiedzą specjalistyczną firmy Eaton daje elastyczny system, który do ogranicza czas przestoju do minimum i optymalizuje czas bezawaryjnej pracy, zapobiegając nieplanowanym przerwom w działaniu. Zapewnia maksimum bezpieczeństwa personelu i urządzeń. Elastyczna konstrukcja urządzeń xEnergy Main umożliwia łatwą, bezpieczną i sprawną konserwację systemu. Dowiedz się więcej na http://www.eaton.pl/xenergy
Related videos for "xenergy"
-
מגוון פתרונות Eaton לתחום המתח הנמוך
5:36
היכולות המתקדמות של לוחות xEnergy: שמירה על חיי אדם ורציפות עסקית מבלי להתפשר על היתרונות הטכנו-כלכליים. הסרט מציג את מגוון פתרונות Eaton לתחום המתח הנמוך: Arc Flash Reduction System, MCC , פתרונות בטיחות ותוכנות לתכנון וחישוב לוחות.
-
Rozdzielnica niskiego napięcia xEnergy Main
1:32
xEnergy Main to elastyczne rozwiązania w zakresie rozdzielnic zapewniające maksymalne bezpieczeństwo i minimalne czasy przestoju.
-
Eaton xEnergy Main elosztó rendszer - 7100A-es felső gyűjtősínes főelosztó berendezés
1:46
A tavalyi évben elektromos elosztó szerelő partnerünk a CSMT Kft megépítette az Eaton xEnergy Main elosztó rendszerének legnagyobb változatát, egy 7100A-es felső gyűjtősínes főelosztó berendezést.