Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w rozdzielnicach xEnergy w przypadku zwarć łukowych
22:16
Rozdzielnie posiadają możliwość wykonania w łukoochronności pasywnej oraz aktywnej zgodnie z raportem technicznym TR61641. Czujniki światłowodowe systemu ARCON odpowiedzialne za detekcję zwarć łukowych przekazują informację do jednostki gaszeniowej i gaszą zwarcie łukowe w czasie ok. 1,5ms. System bezprzewodowych czujników Diagnose do ciągłego monitoringu i diagnostyki stanu temperatury na szynach rozdzielnic służy do wczesnej detekcji punktów krytycznych takich jak miejsca połączeń kabli czy zanieczyszczonej wentylacji. Spis treści (00:00) Intro (00:08) Normy dotyczące systemu rozdzielnic xEnergy (05:21) System pomiaru temperatury na szynach Diagnose (08:11) System redukcji wyładowań łukowych ARMS (10:52) Łukoochronność pasywna i aktywna (18:22) System detekcji i gaszenia zwarć łukowych ARCON (22:03) Outro
Rozdzielnie posiadają możliwość wykonania w łukoochronności pasywnej oraz aktywnej zgodnie z raportem technicznym TR61641. Czujniki światłowodowe systemu ARCON odpowiedzialne za detekcję zwarć łukowych przekazują informację do jednostki gaszeniowej i gaszą zwarcie łukowe w czasie ok. 1,5ms. System bezprzewodowych czujników Diagnose do ciągłego monitoringu i diagnostyki stanu temperatury na szynach rozdzielnic służy do wczesnej detekcji punktów krytycznych takich jak miejsca połączeń kabli czy zanieczyszczonej wentylacji. Spis treści (00:00) Intro (00:08) Normy dotyczące systemu rozdzielnic xEnergy (05:21) System pomiaru temperatury na szynach Diagnose (08:11) System redukcji wyładowań łukowych ARMS (10:52) Łukoochronność pasywna i aktywna (18:22) System detekcji i gaszenia zwarć łukowych ARCON (22:03) Outro
Related videos for "ARCON"
-
ARCON® Ark Hatası Koruma Sistemi - Eaton'ın Yeni Ark Hatası Koruma Çözümü
2:14
Eaton’ın ARCON® Ark Hatası Koruma Sistemi'nin enerji dağıtım sistemlerinizi tehlikeli ark hatalarından nasıl koruyabileceğini keşfedin. ARCON®'un gelişmiş algılama, değerlendirme, sönümleme ve ayırma özellikleri hakkında bilgi edinin.
-
ARCON® Arc Fault Protection System (Application)
3:43
ARCON® - The Lightning fast Protection for Your Switchgear Assembly
-
ARCON Störlichtbogenschutzsystem (Anwendung)
3:40
ARCON - Der blitzschnelle Schutz für Ihre Schaltanlage. (Anwendung Störlichtbogenschutzsystem).