Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w rozdzielnicach xEnergy w przypadku zwarć łukowych
22:16
Rozdzielnie posiadają możliwość wykonania w łukoochronności pasywnej oraz aktywnej zgodnie z raportem technicznym TR61641. Czujniki światłowodowe systemu ARCON odpowiedzialne za detekcję zwarć łukowych przekazują informację do jednostki gaszeniowej i gaszą zwarcie łukowe w czasie ok. 1,5ms. System bezprzewodowych czujników Diagnose do ciągłego monitoringu i diagnostyki stanu temperatury na szynach rozdzielnic służy do wczesnej detekcji punktów krytycznych takich jak miejsca połączeń kabli czy zanieczyszczonej wentylacji. Spis treści (00:00) Intro (00:08) Normy dotyczące systemu rozdzielnic xEnergy (05:21) System pomiaru temperatury na szynach Diagnose (08:11) System redukcji wyładowań łukowych ARMS (10:52) Łukoochronność pasywna i aktywna (18:22) System detekcji i gaszenia zwarć łukowych ARCON (22:03) Outro
Rozdzielnie posiadają możliwość wykonania w łukoochronności pasywnej oraz aktywnej zgodnie z raportem technicznym TR61641. Czujniki światłowodowe systemu ARCON odpowiedzialne za detekcję zwarć łukowych przekazują informację do jednostki gaszeniowej i gaszą zwarcie łukowe w czasie ok. 1,5ms. System bezprzewodowych czujników Diagnose do ciągłego monitoringu i diagnostyki stanu temperatury na szynach rozdzielnic służy do wczesnej detekcji punktów krytycznych takich jak miejsca połączeń kabli czy zanieczyszczonej wentylacji. Spis treści (00:00) Intro (00:08) Normy dotyczące systemu rozdzielnic xEnergy (05:21) System pomiaru temperatury na szynach Diagnose (08:11) System redukcji wyładowań łukowych ARMS (10:52) Łukoochronność pasywna i aktywna (18:22) System detekcji i gaszenia zwarć łukowych ARCON (22:03) Outro
Related videos for "ARCON"
-
Webbinarium Ljusbågsdetektor i slutkretsar (Maj 2020)
24:44
Hur undviker du bränder i slutkretsar på grund av ljusbågsfel med hjälp av AFDD+ och hur släcker man aktivt ljusbågar med Arcon? På detta webbinarium går vi igenom hur man tar hand om både stora och små ljusbågar.
-
Sistema ARCON de Eaton para extinción de arco eléctrico
2:15
Sistema para cuadros xEnergy que evita la destrucción del cuadro y los paros no deseados de producción
-
ARCON 3G - third generation of Eaton's proven arc-fault protection system
2:15
Get to know how Eaton's ARCON 3G - the third generation of the proven arc-fault protection system ARCON - will help you to enhance your switchgear.