Eaton 3S UPS Gen2 ile Gelişmiş Güç ve Aşırı Akıma Karşı Koruması
0:26
Eaton 3S serisi, evler ve küçük işletmeler için uygun maliyetli ve güvenilir UPS ünitelerini size sunuyor. Bu offline UPS ünitesi; internet ağ geçitlerini, masa üstü bilgisayarları ve kritik diğer elektronik cihazları aşırı akıma karşı korumaktadır. TOPOLOJİ - Offline GÜÇ DEĞERİ - 450 VA - 850 VA FORM FAKTÖRÜ - Tower 3S UPS Gen2, yıldırım düşmesi veya şebekede kazayla oluşan aşırı akım nedeniyle ortaya çıkan zararı önlemek için güç kesintisi esnasında aküye yedek güç verirken; aşırı akıma karşı gelişmiş koruma sunar. Akım koruma devreleri, IEC 61643-11 uluslararası standardıyla uyumludur. Eaton 3S, internet ağ geçitlerini veri hattında gerçekleşen düzensizliklerden korumak için RJ11/ xDSL bağlantısını bünyesinde bulundurur. Eaton 3S ünitesinin 700VA ve 850 VA modellerinin sunduğu 2A USB portları ile, herhangi bir mobil cihazı (cep telefonu, tablet vb.) şarj edebilirsiniz. 3S ünitesinin ince tasarımı, yüksek teknolojili ekipmanınızın yanında şık bir görünüm sunmanızı sağlar. Bu kompakt UPS (KGK) ünitesi, alandan daha fazla tasarruf sağlamak için duvara veya masaya monte edilebilmektedir. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edin - https://www.eaton.com/tr/tr-tr/catalog/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/eaton-3s-gen2-ups.html
Eaton 3S serisi, evler ve küçük işletmeler için uygun maliyetli ve güvenilir UPS ünitelerini size sunuyor. Bu offline UPS ünitesi; internet ağ geçitlerini, masa üstü bilgisayarları ve kritik diğer elektronik cihazları aşırı akıma karşı korumaktadır. TOPOLOJİ - Offline GÜÇ DEĞERİ - 450 VA - 850 VA FORM FAKTÖRÜ - Tower 3S UPS Gen2, yıldırım düşmesi veya şebekede kazayla oluşan aşırı akım nedeniyle ortaya çıkan zararı önlemek için güç kesintisi esnasında aküye yedek güç verirken; aşırı akıma karşı gelişmiş koruma sunar. Akım koruma devreleri, IEC 61643-11 uluslararası standardıyla uyumludur. Eaton 3S, internet ağ geçitlerini veri hattında gerçekleşen düzensizliklerden korumak için RJ11/ xDSL bağlantısını bünyesinde bulundurur. Eaton 3S ünitesinin 700VA ve 850 VA modellerinin sunduğu 2A USB portları ile, herhangi bir mobil cihazı (cep telefonu, tablet vb.) şarj edebilirsiniz. 3S ünitesinin ince tasarımı, yüksek teknolojili ekipmanınızın yanında şık bir görünüm sunmanızı sağlar. Bu kompakt UPS (KGK) ünitesi, alandan daha fazla tasarruf sağlamak için duvara veya masaya monte edilebilmektedir. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edin - https://www.eaton.com/tr/tr-tr/catalog/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/eaton-3s-gen2-ups.html
Related videos for "INC"
-
Intelligent Notification Controller Unique System Attributes
2:09
Learn about the system attributes that make the INC a unique product in the life safety market
-
Intelligent Notification Controller (INC) Technical Video
19:50
Introduction to Eaton's INC, including features & benefits, unique system attributes, how the system works - Class A & B operation
-
Federal Law Enforcement and Industry Experts Call for Heightened Awareness and Increased Collaboration to Combat Threat of Counterfeit Products
54:13
Experts from Eaton Corporation, Pfizer Inc., and the U.S. Department of Homeland Security (DHS) participated in a panel discussion at the National Press Club in Washington, D.C. on June 23, 2011.