Dostępne konfiguratory na stronie Eaton
11:51
Na naszej stronie internetowej udostępniamy rozmaite programy i narzędzia, które wspierają projektowanie i dobór instalacji oraz urządzeń. Wszystkie narzędzia są zgodne z wymaganiami prawodawstwa branżowego, krajowego i europejskiego. Do Twojej dyspozycji oddajemy: • Konfigurator xWired – konfigurator obudów do 160A • Konfigurator SBC – konfigurator obudów do 2500A • Program EatonCad – nakładka na programy CAD z produktami i schematami Eaton • Konfigurator xEnergy - oprogramowanie do wyceny i konfiguracji rozdzielnic nn Spis treści: (00:00) Intro (00:38) Konfigurator xWired (02:27) Konfigurator SBC (05:11) Program EatonCad (07:13) Konfigurator xEnergy - jak wystąpić o licencję (11:39) Outro
Na naszej stronie internetowej udostępniamy rozmaite programy i narzędzia, które wspierają projektowanie i dobór instalacji oraz urządzeń. Wszystkie narzędzia są zgodne z wymaganiami prawodawstwa branżowego, krajowego i europejskiego. Do Twojej dyspozycji oddajemy: • Konfigurator xWired – konfigurator obudów do 160A • Konfigurator SBC – konfigurator obudów do 2500A • Program EatonCad – nakładka na programy CAD z produktami i schematami Eaton • Konfigurator xEnergy - oprogramowanie do wyceny i konfiguracji rozdzielnic nn Spis treści: (00:00) Intro (00:38) Konfigurator xWired (02:27) Konfigurator SBC (05:11) Program EatonCad (07:13) Konfigurator xEnergy - jak wystąpić o licencję (11:39) Outro
Related videos for "xwired"
-
xWired Trainingscenter Bonn
8:11
Lernen Sie den neues Eaton Verteiler-Konfigurator kennen.
-
xWired Tips & Tricks #3 – Advanced Mode & Single Line - ENGLISH
5:00
In the xWired Tipps & Tricks #3 you will see a usefull information around the advanced mode and single line diagram.
-
xWired - Verteilerkonfigurator für den Wohn- und Zweckbau (Einführung)
9:22
Dieses kurze Video zur Anwendung des Eaton xWired Konfigurators für die Elektroninstallation im Wohn- und Zweckbau gibt Ihnen eine schnelle Übersicht und Einführung in die Handhabung.