Panel operatorski XV300
6:50
Nowoczesne interfejsy interakcji człowiek-maszyna to jeden z filmów z serii szkoleń online firmy Eaton, który prezentuje w jaki sposób można zaprojektować, zbudować lub korzystać z istniejących interfejsów HMI maszyn czy systemów. Odkryj podstawy tworzenia intuicyjnych wizualizacji na przykładzie paneli operatorskich HMI/PLC serii XV300 oraz programu do tworzenia wizualizacji Galileo. Software Galileo jest narzędziem, w którym można tworzyć projekty wizualizacji dla wszystkich urządzeń HMI Eaton, ale również może być wykorzystany jako oprogramowanie typu SCADA na dowolnym komputerze PC. Poznaj najnowsze trendy i techniki, które pomogą Ci tworzyć funkcjonalne i estetyczne interfejsy użytkownika. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznych paneli operatorskich to Web panel XH300 jest nowoczesną propozycja o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Panel ten nie wymaga programowania, wystarczy dokonać kilku ustawień i podłączyć urządzenie do sieci, a wbudowana przeglądarka Chromium wyświetli każdą wizualizację zbudowaną w web serwerze oraz wszelaki kontent internetowy w standardzie HTML5. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zainteresowanych automatyką przemysłową. (00:00) Intro (00:28) Panel XV-300 HMI / HMI-PLC (06:14) Podsumowanie panelu operatorskiego XV300 (06:36) Outro
Nowoczesne interfejsy interakcji człowiek-maszyna to jeden z filmów z serii szkoleń online firmy Eaton, który prezentuje w jaki sposób można zaprojektować, zbudować lub korzystać z istniejących interfejsów HMI maszyn czy systemów. Odkryj podstawy tworzenia intuicyjnych wizualizacji na przykładzie paneli operatorskich HMI/PLC serii XV300 oraz programu do tworzenia wizualizacji Galileo. Software Galileo jest narzędziem, w którym można tworzyć projekty wizualizacji dla wszystkich urządzeń HMI Eaton, ale również może być wykorzystany jako oprogramowanie typu SCADA na dowolnym komputerze PC. Poznaj najnowsze trendy i techniki, które pomogą Ci tworzyć funkcjonalne i estetyczne interfejsy użytkownika. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznych paneli operatorskich to Web panel XH300 jest nowoczesną propozycja o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Panel ten nie wymaga programowania, wystarczy dokonać kilku ustawień i podłączyć urządzenie do sieci, a wbudowana przeglądarka Chromium wyświetli każdą wizualizację zbudowaną w web serwerze oraz wszelaki kontent internetowy w standardzie HTML5. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zainteresowanych automatyką przemysłową. (00:00) Intro (00:28) Panel XV-300 HMI / HMI-PLC (06:14) Podsumowanie panelu operatorskiego XV300 (06:36) Outro
Related videos for "Z-aN"
-
Panel operatorski serii XH300
6:47
Nowoczesne interfejsy interakcji człowiek-maszyna to jeden z filmów z serii szkoleń online firmy Eaton, który prezentuje w jaki sposób można zaprojektować, zbudować lub korzystać z istniejących interfejsów HMI maszyn czy systemów.
-
Motor Starter Feeder System – system szybkiego okablowania rozruszników silnikowych
20:10
System zasilania rozruszników silnikowych (Motor Starter Feeder System) to rozwiązanie gotowe do montażu pd razu po wyjęciu z pudełka - wszystko dzięki technologii wtykowej.
-
Nawiązywanie połączenia Modbus TCP z przemiennikiem DM1 Pro
6:35
Zasoby sprzętowe oraz konfiguracja przemiennika i komputera PC z systemem Windows wymagane do nawiązania połączenia z DM1 Pro przez Modbus TCP. Odczyt parametrów z przemiennika przez Modbus TCP przy użyciu oprogramowania Power Xpert inControl.