Oprogramowanie do wizualizacji Galileo
26:48
Nowoczesne interfejsy interakcji człowiek-maszyna to jeden z filmów z serii szkoleń online firmy Eaton, który prezentuje w jaki sposób można zaprojektować, zbudować lub korzystać z istniejących interfejsów HMI maszyn czy systemów. Odkryj podstawy tworzenia intuicyjnych wizualizacji na przykładzie paneli operatorskich HMI/PLC serii XV300 oraz programu do tworzenia wizualizacji Galileo. Software Galileo jest narzędziem, w którym można tworzyć projekty wizualizacji dla wszystkich urządzeń HMI Eaton, ale również może być wykorzystany jako oprogramowanie typu SCADA na dowolnym komputerze PC. Poznaj najnowsze trendy i techniki, które pomogą Ci tworzyć funkcjonalne i estetyczne interfejsy użytkownika. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznych paneli operatorskich to Web panel XH300 jest nowoczesną propozycja o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Panel ten nie wymaga programowania, wystarczy dokonać kilku ustawień i podłączyć urządzenie do sieci, a wbudowana przeglądarka Chromium wyświetli każdą wizualizację zbudowaną w web serwerze oraz wszelaki kontent internetowy w standardzie HTML5. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zainteresowanych automatyką przemysłową. (00:00) Intro (00:27) Oprogramowanie do tworzenia wizualizacji Galileo (03:04) Tworzenie projektu w Galileo (05:28) Układ programu Galileo (12:19) Podstawowe funkcje programu Galileo (15:41) Tworzenie wizualizacji w programie Galileo (21:32) Wgranie projektu na panel XV300 (26:35) Outro
Nowoczesne interfejsy interakcji człowiek-maszyna to jeden z filmów z serii szkoleń online firmy Eaton, który prezentuje w jaki sposób można zaprojektować, zbudować lub korzystać z istniejących interfejsów HMI maszyn czy systemów. Odkryj podstawy tworzenia intuicyjnych wizualizacji na przykładzie paneli operatorskich HMI/PLC serii XV300 oraz programu do tworzenia wizualizacji Galileo. Software Galileo jest narzędziem, w którym można tworzyć projekty wizualizacji dla wszystkich urządzeń HMI Eaton, ale również może być wykorzystany jako oprogramowanie typu SCADA na dowolnym komputerze PC. Poznaj najnowsze trendy i techniki, które pomogą Ci tworzyć funkcjonalne i estetyczne interfejsy użytkownika. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznych paneli operatorskich to Web panel XH300 jest nowoczesną propozycja o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Panel ten nie wymaga programowania, wystarczy dokonać kilku ustawień i podłączyć urządzenie do sieci, a wbudowana przeglądarka Chromium wyświetli każdą wizualizację zbudowaną w web serwerze oraz wszelaki kontent internetowy w standardzie HTML5. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zainteresowanych automatyką przemysłową. (00:00) Intro (00:27) Oprogramowanie do tworzenia wizualizacji Galileo (03:04) Tworzenie projektu w Galileo (05:28) Układ programu Galileo (12:19) Podstawowe funkcje programu Galileo (15:41) Tworzenie wizualizacji w programie Galileo (21:32) Wgranie projektu na panel XV300 (26:35) Outro
Related videos for "Galileo software"
-
AT Systems future-proofs the electrical installation of a sewage treatment plant with Eaton products
4:54
AT system set up a modern, cost-effective power supply and control system for a new municipal wastewater treatment plant. The future-proof and energy-efficient electrical installation which can be remotely monitored.
-
How to connect the easyE4 to the touch panel XV-102 for easy? – 5 Steps (Tutorial)
19:31
In this tutorial you will learn how to connect the easyE4 to the XV-102 touch panel via Modbus TCP in 5 quick steps.
-
Wie verbinde ich eine easyE4 mit einem Touch Panel XV-102 für easy? - 5 Schritte (Tutorial)
19:31
In diesem Tutorial lernen Sie in 5 schnellen Schritten eine easyE4 mit einem XV-102 Touch Panel über Modbus TCP zu verbinden.