Oprogramowanie do wizualizacji Galileo
26:48
Nowoczesne interfejsy interakcji człowiek-maszyna to jeden z filmów z serii szkoleń online firmy Eaton, który prezentuje w jaki sposób można zaprojektować, zbudować lub korzystać z istniejących interfejsów HMI maszyn czy systemów. Odkryj podstawy tworzenia intuicyjnych wizualizacji na przykładzie paneli operatorskich HMI/PLC serii XV300 oraz programu do tworzenia wizualizacji Galileo. Software Galileo jest narzędziem, w którym można tworzyć projekty wizualizacji dla wszystkich urządzeń HMI Eaton, ale również może być wykorzystany jako oprogramowanie typu SCADA na dowolnym komputerze PC. Poznaj najnowsze trendy i techniki, które pomogą Ci tworzyć funkcjonalne i estetyczne interfejsy użytkownika. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznych paneli operatorskich to Web panel XH300 jest nowoczesną propozycja o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Panel ten nie wymaga programowania, wystarczy dokonać kilku ustawień i podłączyć urządzenie do sieci, a wbudowana przeglądarka Chromium wyświetli każdą wizualizację zbudowaną w web serwerze oraz wszelaki kontent internetowy w standardzie HTML5. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zainteresowanych automatyką przemysłową. (00:00) Intro (00:27) Oprogramowanie do tworzenia wizualizacji Galileo (03:04) Tworzenie projektu w Galileo (05:28) Układ programu Galileo (12:19) Podstawowe funkcje programu Galileo (15:41) Tworzenie wizualizacji w programie Galileo (21:32) Wgranie projektu na panel XV300 (26:35) Outro
Nowoczesne interfejsy interakcji człowiek-maszyna to jeden z filmów z serii szkoleń online firmy Eaton, który prezentuje w jaki sposób można zaprojektować, zbudować lub korzystać z istniejących interfejsów HMI maszyn czy systemów. Odkryj podstawy tworzenia intuicyjnych wizualizacji na przykładzie paneli operatorskich HMI/PLC serii XV300 oraz programu do tworzenia wizualizacji Galileo. Software Galileo jest narzędziem, w którym można tworzyć projekty wizualizacji dla wszystkich urządzeń HMI Eaton, ale również może być wykorzystany jako oprogramowanie typu SCADA na dowolnym komputerze PC. Poznaj najnowsze trendy i techniki, które pomogą Ci tworzyć funkcjonalne i estetyczne interfejsy użytkownika. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznych paneli operatorskich to Web panel XH300 jest nowoczesną propozycja o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Panel ten nie wymaga programowania, wystarczy dokonać kilku ustawień i podłączyć urządzenie do sieci, a wbudowana przeglądarka Chromium wyświetli każdą wizualizację zbudowaną w web serwerze oraz wszelaki kontent internetowy w standardzie HTML5. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zainteresowanych automatyką przemysłową. (00:00) Intro (00:27) Oprogramowanie do tworzenia wizualizacji Galileo (03:04) Tworzenie projektu w Galileo (05:28) Układ programu Galileo (12:19) Podstawowe funkcje programu Galileo (15:41) Tworzenie wizualizacji w programie Galileo (21:32) Wgranie projektu na panel XV300 (26:35) Outro
Related videos for "HMI"
-
XP500 industrial PC - The powerful HMI solution for your application
1:15
The high-performance industrial PC series XP500 provides an HMI solution in the high-end area for machine and systems builders as well as for the building sector.
-
TRAINING_The_Integrated_HMI-PLC
42:27
Training The Integrated HMI -PLC
-
Dramatic Results for iWeiss with SmartWire-DT
3:43
Integrating the Eaton lean solution using SmartWire-DT and the XV HMI-PLC controller decreased manufacturing costs while offering clients economical expandability for future installations.