Panel operatorski serii XH300
6:47
Nowoczesne interfejsy interakcji człowiek-maszyna to jeden z filmów z serii szkoleń online firmy Eaton, który prezentuje w jaki sposób można zaprojektować, zbudować lub korzystać z istniejących interfejsów HMI maszyn czy systemów. Odkryj podstawy tworzenia intuicyjnych wizualizacji na przykładzie paneli operatorskich HMI/PLC serii XV300 oraz programu do tworzenia wizualizacji Galileo. Software Galileo jest narzędziem, w którym można tworzyć projekty wizualizacji dla wszystkich urządzeń HMI Eaton, ale również może być wykorzystany jako oprogramowanie typu SCADA na dowolnym komputerze PC. Poznaj najnowsze trendy i techniki, które pomogą Ci tworzyć funkcjonalne i estetyczne interfejsy użytkownika. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznych paneli operatorskich to Web panel XH300 jest nowoczesną propozycja o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Panel ten nie wymaga programowania, wystarczy dokonać kilku ustawień i podłączyć urządzenie do sieci, a wbudowana przeglądarka Chromium wyświetli każdą wizualizację zbudowaną w web serwerze oraz wszelaki kontent internetowy w standardzie HTML5. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zainteresowanych automatyką przemysłową. (00:00) Intro (00:25) Co to jest panel XH300? (03:29) Podłączenie i konfiguracja XH300 do przemiennika częstotliwości DM1 (06:33) Outro
Nowoczesne interfejsy interakcji człowiek-maszyna to jeden z filmów z serii szkoleń online firmy Eaton, który prezentuje w jaki sposób można zaprojektować, zbudować lub korzystać z istniejących interfejsów HMI maszyn czy systemów. Odkryj podstawy tworzenia intuicyjnych wizualizacji na przykładzie paneli operatorskich HMI/PLC serii XV300 oraz programu do tworzenia wizualizacji Galileo. Software Galileo jest narzędziem, w którym można tworzyć projekty wizualizacji dla wszystkich urządzeń HMI Eaton, ale również może być wykorzystany jako oprogramowanie typu SCADA na dowolnym komputerze PC. Poznaj najnowsze trendy i techniki, które pomogą Ci tworzyć funkcjonalne i estetyczne interfejsy użytkownika. Jeśli szukasz alternatywy dla klasycznych paneli operatorskich to Web panel XH300 jest nowoczesną propozycja o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Panel ten nie wymaga programowania, wystarczy dokonać kilku ustawień i podłączyć urządzenie do sieci, a wbudowana przeglądarka Chromium wyświetli każdą wizualizację zbudowaną w web serwerze oraz wszelaki kontent internetowy w standardzie HTML5. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zainteresowanych automatyką przemysłową. (00:00) Intro (00:25) Co to jest panel XH300? (03:29) Podłączenie i konfiguracja XH300 do przemiennika częstotliwości DM1 (06:33) Outro
Related videos for "Z-aN"
-
Transformator dystrybucyjny olejowy Eaton
2:17
Poznaj transformator olejowy od Eaton - zobacz naszą fabrykę, jak przebiega dostawa i jakie parametry ma nasz transformator.
-
Zakazy dotyczące stosowania gazu SF6
1:15
Przyczyny wprowadzania zakazów stosowania SF6 w przemyśle poza branżą elektryczną.
-
Xiria NGX - Przejdź na naturalne powietrze
5:09
Nowa modułowa rozdzielnica rozdziału wtórnego firmy Eaton dla zastosowań w sieciach dystrybucyjnych w unikalny sposób łączy w sobie wartości znamionowe do 24 kV - 1250 A - 25 kA