VLL LED Luminárias Lineares GLP para Zonas 1 ,2, 21 e 22
1:48
As luminárias lineares VLL LED GRP da série Crouse-Hinds da Eaton para zonas 1, 2, 21 e 22 oferecem alta eficiência com eficácia de lúmens de até 130 lm/W. As economias típicas incluem redução de 40% nos custos de energia, redução de 66% no custo total de propriedade e redução de 100% na manutenção da lâmpada. Várias opções de montagem permitem flexibilidade de instalação, incluindo montagem no teto, montagem na parede, montagem em tubo e trilho deslizante. 0:29 Economia típica 0:36 Design robusto 0:42 Design de proteção líder do setor 0:50 Bateria independente opcional 0:57 Opções de instalação
As luminárias lineares VLL LED GRP da série Crouse-Hinds da Eaton para zonas 1, 2, 21 e 22 oferecem alta eficiência com eficácia de lúmens de até 130 lm/W. As economias típicas incluem redução de 40% nos custos de energia, redução de 66% no custo total de propriedade e redução de 100% na manutenção da lâmpada. Várias opções de montagem permitem flexibilidade de instalação, incluindo montagem no teto, montagem na parede, montagem em tubo e trilho deslizante. 0:29 Economia típica 0:36 Design robusto 0:42 Design de proteção líder do setor 0:50 Bateria independente opcional 0:57 Opções de instalação
Related videos for "CROUSE"
-
Crouse-Hinds series Champ LED Wall Pack Fixture
1:45
Crouse-Hinds series Champ CPMV LED wallpacks provide industry-leading performance and reliability for outdoor area and site lighting. Our CPMV LED family has three models that provide lighting for today’s harsh and hazardous industrial applications.
-
Ruff-IN prefabricated assemblies product line overview
1:47
Eaton’s Crouse-Hinds series Ruff-IN™ prefabricated assemblies product line overview.
-
Champ LED Wall Pack Hose Test
0:43
This video demonstrates a UL hose test on a Crouse-Hinds series Champ LED wall pack. Passing this test was required to achieve its NEMA 4X rating. This test was performed at the Eaton's Crouse-Hinds UL Certified Testing Lab.