VLL LED Luminárias Lineares GLP para Zonas 1 ,2, 21 e 22
1:48
As luminárias lineares VLL LED GRP da série Crouse-Hinds da Eaton para zonas 1, 2, 21 e 22 oferecem alta eficiência com eficácia de lúmens de até 130 lm/W. As economias típicas incluem redução de 40% nos custos de energia, redução de 66% no custo total de propriedade e redução de 100% na manutenção da lâmpada. Várias opções de montagem permitem flexibilidade de instalação, incluindo montagem no teto, montagem na parede, montagem em tubo e trilho deslizante. 0:29 Economia típica 0:36 Design robusto 0:42 Design de proteção líder do setor 0:50 Bateria independente opcional 0:57 Opções de instalação
As luminárias lineares VLL LED GRP da série Crouse-Hinds da Eaton para zonas 1, 2, 21 e 22 oferecem alta eficiência com eficácia de lúmens de até 130 lm/W. As economias típicas incluem redução de 40% nos custos de energia, redução de 66% no custo total de propriedade e redução de 100% na manutenção da lâmpada. Várias opções de montagem permitem flexibilidade de instalação, incluindo montagem no teto, montagem na parede, montagem em tubo e trilho deslizante. 0:29 Economia típica 0:36 Design robusto 0:42 Design de proteção líder do setor 0:50 Bateria independente opcional 0:57 Opções de instalação
Related videos for "vll"
-
Crouse-Hinds series VLL LED Zone 1 GRP Linear Fixtures overview
1:48
Introductory video of our newest Zone 1/21 linear LED fixture for harsh and hazardous areas.
-
Integrated Pole Mount for Crouse-Hinds series VLL LED Zone 1 GRP Linear Fixtures
1:11
Designed specifically for pole-mounting applications, providing improved reliability with a built in cable gland, no exposed cables, and an externally accessible Ex e chamber for easy termination