VLL LED Luminárias Lineares GLP para Zonas 1 ,2, 21 e 22
1:48
As luminárias lineares VLL LED GRP da série Crouse-Hinds da Eaton para zonas 1, 2, 21 e 22 oferecem alta eficiência com eficácia de lúmens de até 130 lm/W. As economias típicas incluem redução de 40% nos custos de energia, redução de 66% no custo total de propriedade e redução de 100% na manutenção da lâmpada. Várias opções de montagem permitem flexibilidade de instalação, incluindo montagem no teto, montagem na parede, montagem em tubo e trilho deslizante. 0:29 Economia típica 0:36 Design robusto 0:42 Design de proteção líder do setor 0:50 Bateria independente opcional 0:57 Opções de instalação
As luminárias lineares VLL LED GRP da série Crouse-Hinds da Eaton para zonas 1, 2, 21 e 22 oferecem alta eficiência com eficácia de lúmens de até 130 lm/W. As economias típicas incluem redução de 40% nos custos de energia, redução de 66% no custo total de propriedade e redução de 100% na manutenção da lâmpada. Várias opções de montagem permitem flexibilidade de instalação, incluindo montagem no teto, montagem na parede, montagem em tubo e trilho deslizante. 0:29 Economia típica 0:36 Design robusto 0:42 Design de proteção líder do setor 0:50 Bateria independente opcional 0:57 Opções de instalação
Related videos for "CROUSE"
-
Installation and Maintenance of Sealing Fittings
20:00
This video demonstrates the installation and maintenance of sealing fittings with a variety of different fittings and what needs to be done to ensure they are properly installed and maintained.
-
Ruff-IN prefabricated assemblies product line overview
1:47
Eaton’s Crouse-Hinds series Ruff-IN™ prefabricated assemblies product line overview.
-
Crouse-Hinds series industrial and Ex CPM stopping plugs - installation video
2:36
Discover our Crouse-Hinds series industrial and Ex CPM stopping plugs. Thanks to their smart design, they simplify installation and removal while providing IP68 protection and wide range temperature.